Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,6739 RON - 19,7698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
19,6739 RON - 19,7698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
19,1537 RON - 19,2495 RON | 10 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
6,7923 RON - 21,2861 RON | 30 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
6,7923 RON - 21,2861 RON | 50 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
14,9282 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
22,9872 RON - 58,0937 RON | 20 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Prezon filetat
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
6,2871 RON - 20,4727 RON | 210 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
29,4082 RON - 33,3513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
13,8827 RON - 13,8827 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Prezon filetat
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
26,2731 RON - 66,8915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
6,7525 RON - 17,0831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
36,1305 RON - 40,5664 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Prezon filetat
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
15,1272 RON - 16,2374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Prezon filetat
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
7,5366 RON - 25,8959 RON | 495 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
6,4865 RON - 21,015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
24,0962 RON - 60,8867 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
5,1839 RON - 13,9648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
6,5264 RON - 21,015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
47,412 RON - 48,1376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina