Meniu Caută

Mânere rotunde pentru șuruburi - Cap moletat

În stoc

Ryhované skrutkovacie gombíky sa dajú zatlačiť na skrutky na vytvorenie malého gombíka na upnutie alebo zaistenie. Tieto gombíky sa dajú použiť na akúkoľvek dlhú skrutku a ich ryhovaný okraj sa dá ľahko uchopiť na dotiahnutie a uvoľnenie.

Cod Serie: SR6127

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
136 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material complet Cumpără
1,3803 RON - 1,3803 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.6 mm
M5
Acetal
1,425 RON - 1,425 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.6 mm
M5
Acetal
1,3803 RON - 1,3803 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.6 mm
M5
Acetal
24,8559 RON - 27,8997 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M8
Oțel inoxidabil
18,733 RON - 21,2988 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M6
Oțel inoxidabil
1,3527 RON - 2,4698 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
M4
Polioximetilenă
2,2593 RON - 3,6627 RON 800 În stoc
25.0 mm
M6
Polioximetilenă
1,9365 RON - 3,1575 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M5
Polioximetilenă
1,8664 RON - 3,003 RON 1700 În stoc
17.0 mm
M4
Polioximetilenă
2,3294 RON - 3,817 RON 96 În stoc
25.0 mm
M8
Polioximetilenă
1,6699 RON - 2,7224 RON 4000 În stoc
17.0 mm
M5
Polioximetilenă
1,4173 RON - 2,3014 RON 3700 În stoc
13.0 mm
M4
Polioximetilenă
6,252 RON - 6,9465 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M3
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
M10
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M5
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M6
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M12
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M8
Oțel
1,9365 RON - 3,1575 RON 2900 În stoc
20.0 mm
M5
Polioximetilenă
2,9329 RON - 4,6169 RON 90 În stoc
36.0 mm
M10
Polioximetilenă
  • din 7
Mânere pentru capete de şurub 25.0 mm (DIA) POM

10057803

Interval de preț
3,6627 RON - 2,2593 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
Mânere pentru capete de şurub 17.0 mm (DIA) POM

10057667

Interval de preț
3,003 RON - 1,8664 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametrul mânerului sferic
    17.0 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
Mânere pentru capete de şurub 25.0 mm (DIA) POM

10057858

Interval de preț
3,817 RON - 2,3294 RON

Niveluri de stoc
96 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    18.0 mm
Mânere pentru capete de şurub 17.0 mm (DIA) POM

10058015

Interval de preț
2,7224 RON - 1,6699 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Tip
    3
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametrul mânerului sferic
    17.0 mm
  • Înălțime totală
    6.5 mm
Mânere pentru capete de şurub 13.0 mm (DIA) POM

10057971

Interval de preț
2,3014 RON - 1,4173 RON

Niveluri de stoc
3700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Tip
    3
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametrul mânerului sferic
    13.0 mm
  • Înălțime totală
    5.5 mm
Mânere pentru capete de şurub 20.0 mm (DIA) POM

10057742

Interval de preț
3,1575 RON - 1,9365 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametrul mânerului sferic
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    15.0 mm
Mânere pentru capete de şurub 36.0 mm (DIA) POM

10057940

Interval de preț
4,6169 RON - 2,9329 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametrul mânerului sferic
    36.0 mm
  • Înălțime totală
    23.0 mm