Ryhované skrutkovacie gombíky sa dajú zatlačiť na skrutky na vytvorenie malého gombíka na upnutie alebo zaistenie. Tieto gombíky sa dajú použiť na akúkoľvek dlhú skrutku a ich ryhovaný okraj sa dá ľahko uchopiť na dotiahnutie a uvoľnenie.
Cod Serie: SR6127
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material complet | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3466 RON - 1,3466 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
1,3902 RON - 1,3902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acetal
|
||
68,1729 RON - 68,1729 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Oțel inoxidabil
|
||
112,4848 RON - 112,4848 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Oțel inoxidabil
|
||
42,9241 RON - 42,9241 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Oțel inoxidabil
|
||
52,3779 RON - 52,3779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Oțel inoxidabil
|
||
1,394 RON - 1,394 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetal
|
||
80,8816 RON - 80,8816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Oțel inoxidabil
|
||
1,3902 RON - 1,3902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acetal
|
||
1,3468 RON - 1,3468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetal
|
||
58,2653 RON - 58,2653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Oțel
|
||
34,5468 RON - 34,5468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Oțel
|
||
3,5388 RON - 7,8046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Poliamidă 6
|
||
1,5471 RON - 2,5465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polioximetilenă
|
||
1,7113 RON - 2,7656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polioximetilenă
|
||
1,4649 RON - 2,3685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polioximetilenă
|
||
1,6018 RON - 2,6149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polioximetilenă
|
||
2,6424 RON - 4,3126 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polioximetilenă
|
||
10,8022 RON - 12,2944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Oțel
|
||
22,9187 RON - 22,9187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Oțel inoxidabil
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina