Ryhované skrutkovacie gombíky sa dajú zatlačiť na skrutky na vytvorenie malého gombíka na upnutie alebo zaistenie. Tieto gombíky sa dajú použiť na akúkoľvek dlhú skrutku a ich ryhovaný okraj sa dá ľahko uchopiť na dotiahnutie a uvoľnenie.
Cod Serie: SR6127
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material complet | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3828 RON - 2,2453 RON | 11900 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polioximetilenă
|
||
2,6697 RON - 4,3401 RON | 80 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polioximetilenă
|
||
2,2589 RON - 3,6829 RON | 500 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polioximetilenă
|
||
29,4767 RON - 29,4767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Oțel inoxidabil
|
||
3,0394 RON - 4,7781 RON | 192 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polioximetilenă
|
||
3,0394 RON - 4,7781 RON | 146 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polioximetilenă
|
||
2,2589 RON - 3,6829 RON | 800 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polioximetilenă
|
||
3,5388 RON - 7,8046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Poliamidă 6
|
||
1,6292 RON - 2,656 RON | 1300 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polioximetilenă
|
||
1,725 RON - 2,8203 RON | 5962 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polioximetilenă
|
||
5,5311 RON - 6,2431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Oțel
|
||
1,5471 RON - 2,5465 RON | 1300 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polioximetilenă
|
||
1,7113 RON - 2,7656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polioximetilenă
|
||
5,6407 RON - 6,4347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Oțel
|
||
6,8946 RON - 7,8576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Oțel
|
||
6,6946 RON - 7,5163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Oțel
|
||
10,8022 RON - 12,2944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Oțel
|
||
24,945 RON - 24,945 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Oțel inoxidabil
|
||
31,5987 RON - 32,2559 RON | 3 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Oțel inoxidabil
|
||
22,0151 RON - 22,0151 RON | 10 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Oțel inoxidabil
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina