Meniu Caută

Mânere sferice

În stoc

Guľaté rukoväte ponúkajú široký výber priemerov a tvarovaných vložiek. Aplikácie a priemyselné odvetvia zahŕňajú kosačky na trávu, cvičebné zariadenia, stroje, ventily, nosné čapy, páky a mnoho ďalších. Guľové rukoväte sú estetickou a ergonomickou možnosťou ovládania, upínania a radenia.

Cod Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
164 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Finalizare Material mâner sferic Metodă de montare Cumpără
96,0124 RON - 96,0124 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Lustruit
Aluminiu
Push Fit
1,2896 RON - 2,9629 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
LDPE
11,844 RON - 24,2074 RON 9 În stoc
M10
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
0,5728 RON - 1,2633 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
78,671 RON - 78,671 RON 6 În stoc
M4
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
0,7996 RON - 1,7634 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
LDPE
4,1538 RON - 9,533 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Lustruit
Aluminiu
Push Fit
4,7152 RON - 10,807 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
4,7152 RON - 10,807 RON 571 În stoc
30.0 mm
LDPE
1,4019 RON - 3,2206 RON 2683 În stoc
4.8 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
2,8066 RON - 6,4698 RON 1119 În stoc
30.0 mm
LDPE
7,1991 RON - 17,6405 RON 42 În stoc
M6
Lucios
Fenolic
Threaded
4,1398 RON - 12,4615 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
27,4772 RON - 34,1288 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
112,2375 RON - 112,2375 RON 180 În stoc
M8
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
338,6012 RON - 871,9555 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
87,1488 RON - 87,1488 RON 73 În stoc
M6
Lustruit
Aluminiu
Threaded
203,7458 RON - 528,1761 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Lustruit
Aluminiu
Threaded
169,9525 RON - 437,6593 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Push Fit
  • din 9
Mâner sferic 40.0 mm M10 Bachelită PA6 cu fibră de sticlă Negru

10333389

Interval de preț
24,2074 RON - 11,844 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    37.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Finalizare
    Strălucitor
  • Material mâner sferic
    Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner sferic 20.0 mm M4 Oțel inoxidabil Natural

10285145

Interval de preț
78,671 RON - 78,671 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner sferic 30.0 mm (DIA) Negru

10101933

Interval de preț
10,807 RON - 4,7152 RON

Niveluri de stoc
571 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 25.0 mm (DIA) 4.8 mm Negru

10101407

Interval de preț
3,2206 RON - 1,4019 RON

Niveluri de stoc
2683 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    4.8 mm
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 30.0 mm (DIA) Negru

10101957

Interval de preț
6,4698 RON - 2,8066 RON

Niveluri de stoc
1119 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 32.0 mm M6 Fenolic Negru

10252260

Interval de preț
17,6405 RON - 7,1991 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    32.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 25.0 mm M8 Oțel inoxidabil Natural

10285176

Interval de preț
112,2375 RON - 112,2375 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner sferic 25.0 mm M6 Aluminiu Natural

10285312

Interval de preț
87,1488 RON - 87,1488 RON

Niveluri de stoc
73 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Lustruit
  • Material mâner sferic
    Aluminiu
  • Cod Vamal
    7616999099