Meniu Caută

Mânere sferice

În stoc

Guľaté rukoväte ponúkajú široký výber priemerov a tvarovaných vložiek. Aplikácie a priemyselné odvetvia zahŕňajú kosačky na trávu, cvičebné zariadenia, stroje, ventily, nosné čapy, páky a mnoho ďalších. Guľové rukoväte sú estetickou a ergonomickou možnosťou ovládania, upínania a radenia.

Cod Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
164 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Finalizare Material mâner sferic Metodă de montare Cumpără
19,8852 RON - 47,9517 RON 975 În stoc
Non Threaded
Lucios
Fenolic
Fixare prin împingere
6,1964 RON - 52,487 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Lucios
Fenolic
Threaded
13,4416 RON - 28,7168 RON 683 În stoc
M16
Lucios
Fenolic
Threaded
0,3087 RON - 0,7113 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
LDPE
87,1488 RON - 87,1488 RON 10 În stoc
M8
Lustruit
Aluminiu
Threaded
4,4766 RON - 10,2916 RON 1094 În stoc
36.0 mm
LDPE
0,3087 RON - 0,7113 RON 3300 În stoc
3.2 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
1,4019 RON - 3,2206 RON 3000 În stoc
25.0 mm
LDPE
2,8066 RON - 6,4698 RON 2500 În stoc
30.0 mm
LDPE
5,6523 RON - 15,6326 RON 220 În stoc
M10
Lucios
Fenolic
Threaded
5,0379 RON - 12,3072 RON 8 În stoc
M6
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
65,1784 RON - 65,1784 RON 5 În stoc
M4
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
113,7513 RON - 113,7513 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
467,7292 RON - 1 204,4419 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
1,2896 RON - 2,9629 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
LDPE
267,4236 RON - 328,3753 RON 110 În stoc
M10
Lustruit
Aluminiu
Threaded
9,7299 RON - 26,8192 RON 47 În stoc
M12
Lucios
Fenolic
Threaded
11,844 RON - 24,2074 RON 9 În stoc
M10
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
78,671 RON - 78,671 RON 6 În stoc
M4
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
202,6092 RON - 427,5699 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
  • din 9
Mâner sferic 25.0 mm (DIA) Non Threaded Negru

10246566

Interval de preț
47,9517 RON - 19,8852 RON

Niveluri de stoc
975 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    23.0 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 44.0 mm M16 Fenolic Negru

10246542

Interval de preț
28,7168 RON - 13,4416 RON

Niveluri de stoc
683 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    43.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 25.0 mm M8 Aluminiu Natural

10285329

Interval de preț
87,1488 RON - 87,1488 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Finalizare
    Lustruit
  • Material mâner sferic
    Aluminiu
  • Cod Vamal
    7616991099
Mâner sferic 36.0 mm (DIA) Negru

10102107

Interval de preț
10,2916 RON - 4,4766 RON

Niveluri de stoc
1094 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    36.0 mm
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 12.0 mm (DIA) 3.2 mm Negru

10099070

Interval de preț
0,7113 RON - 0,3087 RON

Niveluri de stoc
3300 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    3.2 mm
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 25.0 mm (DIA) Negru

10101414

Interval de preț
3,2206 RON - 1,4019 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 30.0 mm (DIA) Negru

10101964

Interval de preț
6,4698 RON - 2,8066 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 32.0 mm M10 Fenolic Negru

10252277

Interval de preț
15,6326 RON - 5,6523 RON

Niveluri de stoc
220 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    32.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner sferic 25.0 mm M6 Bachelită PA6 cu fibră de sticlă Negru

10333358

Interval de preț
12,3072 RON - 5,0379 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    22.5 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Strălucitor
  • Material mâner sferic
    Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner sferic 16.0 mm M4 Oțel inoxidabil Natural

10285114

Interval de preț
65,1784 RON - 65,1784 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner sferic 50.0 mm M10 Aluminiu Natural

10285411

Interval de preț
328,3753 RON - 267,4236 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Finalizare
    Lustruit
  • Material mâner sferic
    Aluminiu
  • Cod Vamal
    7616991099
Mâner sferic 40.0 mm M12 Fenolic Negru

10252307

Interval de preț
26,8192 RON - 9,7299 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner sferic 40.0 mm M10 Bachelită PA6 cu fibră de sticlă Negru

10333389

Interval de preț
24,2074 RON - 11,844 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    37.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Finalizare
    Strălucitor
  • Material mâner sferic
    Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner sferic 20.0 mm M4 Oțel inoxidabil Natural

10285145

Interval de preț
78,671 RON - 78,671 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890