Guľaté rukoväte ponúkajú široký výber priemerov a tvarovaných vložiek. Aplikácie a priemyselné odvetvia zahŕňajú kosačky na trávu, cvičebné zariadenia, stroje, ventily, nosné čapy, páky a mnoho ďalších. Guľové rukoväte sú estetickou a ergonomickou možnosťou ovládania, upínania a radenia.
Cod Serie: SR1535 ,SRN0000
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Finalizare | Material mâner sferic | Metodă de montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4766 RON - 10,2916 RON | 1094 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,4019 RON - 3,2206 RON | 3000 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 2,8066 RON - 6,4698 RON | 2500 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,3087 RON - 0,7113 RON | 3300 În stoc |
|
3.2 mm
|
Fără finisaj
|
LDPE
|
Fixare prin împingere
|
||
| 5,0379 RON - 12,3072 RON | 8 În stoc |
|
M6
|
Strălucitor
|
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
|
Threaded
|
||
| 1,2896 RON - 2,9629 RON | 3870 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 65,1784 RON - 65,1784 RON | 5 În stoc |
|
M4
|
Crom
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded
|
||
| 5,1502 RON - 11,8376 RON | 550 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 202,6092 RON - 427,5699 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Crom
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded
|
||
| 5,6523 RON - 15,6326 RON | 220 În stoc |
|
M10
|
Lucios
|
Fenolic
|
Threaded
|
||
| 78,671 RON - 78,671 RON | 6 În stoc |
|
M4
|
Crom
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded
|
||
| 0,3087 RON - 0,7113 RON | 9900 În stoc |
|
4.8 mm
|
Fără finisaj
|
LDPE
|
Fixare prin împingere
|
||
| 73,6931 RON - 73,6931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
4.0 mm
|
Lustruit
|
Aluminiu
|
Push Fit
|
||
| 7,4937 RON - 22,6216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Strălucitor
|
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
|
Threaded
|
||
| 48,5728 RON - 59,2586 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Crom
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded
|
||
| 247,9299 RON - 638,3741 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
10.0 mm
|
Crom
|
Oțel inoxidabil
|
Push Fit
|
||
| 146,0385 RON - 146,0385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.0 mm
|
Lustruit
|
Aluminiu
|
Push Fit
|
||
| 68,5706 RON - 68,5706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Lustruit
|
Aluminiu
|
Threaded
|
||
| 96,0124 RON - 96,0124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
6.0 mm
|
Lustruit
|
Aluminiu
|
Push Fit
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.0 mm
|
Lustruit
|
Aluminiu
|
Push Fit
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina