Meniu Caută

Mânere sferice

În stoc

Guľaté rukoväte ponúkajú široký výber priemerov a tvarovaných vložiek. Aplikácie a priemyselné odvetvia zahŕňajú kosačky na trávu, cvičebné zariadenia, stroje, ventily, nosné čapy, páky a mnoho ďalších. Guľové rukoväte sú estetickou a ergonomickou možnosťou ovládania, upínania a radenia.

Cod Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
164 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Finalizare Material mâner sferic Metodă de montare Cumpără
4,0388 RON - 12,1575 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
85,0232 RON - 85,0232 RON 10 În stoc
M8
Lustruit
Aluminiu
Threaded
193,9407 RON - 409,5367 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Lustruit
Aluminiu
Fixare prin împingere
109,50 RON - 109,50 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
165,8073 RON - 426,9847 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Fixare prin împingere
330,3426 RON - 850,6883 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
76,7522 RON - 76,7522 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
4,0525 RON - 9,3005 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
1,3677 RON - 3,1421 RON 233 În stoc
4.8 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
9,6658 RON - 17,3875 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
2,7381 RON - 6,312 RON 1119 În stoc
12.7 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
110,9769 RON - 110,9769 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Fixare prin împingere
7,0235 RON - 17,2102 RON 42 În stoc
M6
Lucios
Fenolic
Threaded
456,3212 RON - 1 175,0653 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
4,915 RON - 12,007 RON 108 În stoc
M6
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
3,943 RON - 15,3887 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
63,5887 RON - 63,5887 RON 5 În stoc
M4
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
185,1795 RON - 390,9676 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Lustruit
Aluminiu
Threaded
2,7381 RON - 6,312 RON 750 În stoc
15.9 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
  • din 9
Mâner sferic 25.0 mm M8 Aluminiu Natural

10285329

Interval de preț
85,0232 RON - 85,0232 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Finalizare
    Lustruit
  • Material mâner sferic
    Aluminiu
  • Cod Vamal
    7616991099
Mâner sferic 25.0 mm (DIA) 4.8 mm Negru

10101407

Interval de preț
3,1421 RON - 1,3677 RON

Niveluri de stoc
233 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    4.8 mm
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 30.0 mm (DIA) 12.7 mm Negru

10101957

Interval de preț
6,312 RON - 2,7381 RON

Niveluri de stoc
1119 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    12.7 mm
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 32.0 mm M6 Fenolic Negru

10252260

Interval de preț
17,2102 RON - 7,0235 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    32.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 25.0 mm M6 Bachelită PA6 cu fibră de sticlă Negru

10333358

Interval de preț
12,007 RON - 4,915 RON

Niveluri de stoc
108 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    22.5 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Strălucitor
  • Material mâner sferic
    Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner sferic 16.0 mm M4 Oțel inoxidabil Natural

10285114

Interval de preț
63,5887 RON - 63,5887 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner sferic 30.0 mm (DIA) 15.9 mm Negru

10101964

Interval de preț
6,312 RON - 2,7381 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    15.9 mm
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090