Meniu Caută

Mânere tubulare - fixare cu șurub de trecere, prindere în unghi drept

În stoc

Vysokokvalitné zostavy priemyselných rukovätí s montážnym otvorom majú pevné držiaky, vyrobené z nehrdzavejúcej leštenej ocele AISI 316 pre matne lesklý povrch. Tieto držiaky majú dva O-krúžky na uchytenie a utesnenie rúrky v pravom uhle.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
25 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Material mâner Tip montare Înălțime totală Cumpără
260,5668 RON - 260,5668 RON Solicitați termenul de livrare aici
1033.0 mm
Oțel inoxidabil
Threaded Female
80.0 mm
123,1084 RON - 136,7871 RON Solicitați termenul de livrare aici
733.0 mm
Oțel inoxidabil
Threaded Female
80.0 mm
111,8302 RON - 124,2558 RON Solicitați termenul de livrare aici
633.0 mm
Oțel inoxidabil
Threaded Female
80.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
732.0 mm
Oțel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
41,4746 RON - 64,516 RON 20 În stoc
632.0 mm
Oțel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
110,0238 RON - 122,2486 RON 2 În stoc
533.0 mm
Oțel inoxidabil
Threaded Female
80.0 mm
118,1129 RON - 131,2366 RON 23 În stoc
333.0 mm
Oțel inoxidabil
Threaded Female
80.0 mm
55,1454 RON - 61,2728 RON Solicitați termenul de livrare aici
832.0 mm
Oțel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
148,7563 RON - 148,7563 RON 49 În stoc
433.0 mm
Oțel inoxidabil
Threaded Female
80.0 mm
144,7139 RON - 144,7139 RON Solicitați termenul de livrare aici
1032.0 mm
Oțel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
144,9231 RON - 161,0257 RON Solicitați termenul de livrare aici
933.0 mm
Oțel inoxidabil
Threaded Female
80.0 mm
27,9855 RON - 43,5331 RON Solicitați termenul de livrare aici
432.0 mm
Oțel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
34,7301 RON - 54,0245 RON Solicitați termenul de livrare aici
532.0 mm
Oțel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
143,2079 RON - 162,8819 RON Solicitați termenul de livrare aici
250.0 mm
Aluminiu
Filetate
66.0 mm
175,55 RON - 198,1226 RON Solicitați termenul de livrare aici
500.0 mm
Aluminiu
Filetate
66.0 mm
162,0614 RON - 184,341 RON Solicitați termenul de livrare aici
400.0 mm
Aluminiu
Filetate
66.0 mm
159,0694 RON - 180,9349 RON Solicitați termenul de livrare aici
350.0 mm
Aluminiu
Filetate
66.0 mm
138,5393 RON - 157,5971 RON 6 În stoc
200.0 mm
Aluminiu
Filetate
66.0 mm
139,5113 RON - 157,6793 RON Solicitați termenul de livrare aici
300.0 mm
Aluminiu
Filetate
66.0 mm
158,5281 RON - 180,3379 RON Solicitați termenul de livrare aici
400.0 mm
Aluminiu
Filetate
66.0 mm
  • din 2
Mânere multi-piesă 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Oțel

20074531

Interval de preț
64,516 RON - 41,4746 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    8.5 mm Through Hole
  • Distanță orificiu de montare
    16.0 mm
  • Înălțime totală
    107.0 mm
  • Lungime totală
    632.0 mm
  • Lungimea filetului
    600.0 mm
Mânere multi-piesă 8.5 mm 11.0 mm Oțel inoxidabil

20075835

Interval de preț
122,2486 RON - 110,0238 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    8.5 mm
  • Lățime bază
    46.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    500.0 mm
  • Înălțime totală
    80.0 mm
  • Lungime totală
    533.0 mm
Mânere multi-piesă 8.5 mm 11.0 mm Oțel inoxidabil

20075811

Interval de preț
131,2366 RON - 118,1129 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    8.5 mm
  • Lățime bază
    46.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    300.0 mm
  • Înălțime totală
    80.0 mm
  • Lungime totală
    333.0 mm
Mânere multi-piesă 8.5 mm 11.0 mm Oțel inoxidabil

20075828

Interval de preț
148,7563 RON - 148,7563 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    8.5 mm
  • Lățime bază
    46.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    400.0 mm
  • Înălțime totală
    80.0 mm
  • Lungime totală
    433.0 mm
Mânere tragere 66.0 mm Montare prin faţă Natural

10193792

Interval de preț
157,5971 RON - 138,5393 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    66.0 mm
  • Lungime totală
    200.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Diametru tub
    28.0 mm