Meniu Caută

Mânere tubulare - suporți laterali înclinați, prindere în unghi drept

În stoc

Zostavy oblúkových priemyselných rukovätí s montážnym otvorom sa montujú spredu a majú ergonomický tvar pre estetický vzhľad a pohodlné používanie. Rozšírený sortiment tvarov a materiálov je vhodný pre rôzne zariadenia a prostredia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material mâner Înălțime totală Cumpără
38,7045 RON - 48,1102 RON 1430 În stoc
Nailon
39.0 mm
30,2285 RON - 40,3046 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
55.0 mm
55,9509 RON - 69,9387 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
46.0 mm
30,2285 RON - 40,3046 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
55.0 mm
36,2948 RON - 45,0845 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
39.0 mm
30,2285 RON - 40,3046 RON 620 În stoc
Nailon
56.0 mm
17,1137 RON - 23,9592 RON 115 În stoc
Aluminiu
55.0 mm
20,5164 RON - 31,9143 RON 6 În stoc
Oțel
107.0 mm
17,1137 RON - 23,9592 RON 410 În stoc
Oțel
80.0 mm
5,2947 RON - 5,883 RON 8 În stoc
Nailon
40.0 mm
Mânere tragere 39.0 mm Gaură filetată Negru

10072639

Interval de preț
48,1102 RON - 38,7045 RON

Niveluri de stoc
1430 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    39.0 mm
  • Lungime totală
    144.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Nailon
  • Formă mâner
    Mâner cu secţiune pătrată / Bară dreptunghiulară
Mânere tragere 56.0 mm Inserţie filetată Negru

10333556

Interval de preț
40,3046 RON - 30,2285 RON

Niveluri de stoc
620 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    56.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Nailon
  • Formă mâner
    Pătrat
  • Stil mâner
    Mâner cu secţiune pătrată / Bară dreptunghiulară
Mânere tragere 55.0 mm (L) GF PA Negru

10100639

Interval de preț
23,9592 RON - 17,1137 RON

Niveluri de stoc
115 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    55.0 mm
  • Lungime totală
    55.0 mm
  • Material mâner
    Aluminiu
  • Stil mâner
    Capete de mâner
  • Cod Vamal
    3926909790
Mânere multi-piesă 8.5 mm Through Hole 300.0 mm Oțel

20074500

Interval de preț
31,9143 RON - 20,5164 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    8.5 mm Through Hole
  • Distanță la centrul orificiului de montare
    300.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    8.5 mm
  • Înălțime totală
    107.0 mm
  • Lungime totală
    332.0 mm
Mânere tragere 80.0 mm Oțel Negru

10100646

Interval de preț
23,9592 RON - 17,1137 RON

Niveluri de stoc
410 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    80.0 mm
  • Material mâner
    Oțel
  • Stil mâner
    Capete de mâner
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip montare
    Cu fixare prin înşurubare
Mâner de prindere 40.0 mm 186.5 mm Nailon Negru

10095683

Interval de preț
5,883 RON - 5,2947 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Distanță la centrul orificiului de montare
    160.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    186.5 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Nailon