Rýchloupínače s vnútorným závitom umožňujú rýchle upnutie a uvoľnenie bez použitia nástrojov a poskytujú upínanie s jemným nastavením. Uvoľnením rukoväte prestane páka uťahovať alebo povoľovať a zároveň vložka alebo čap zostanú nehybné.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametru corp | Tip montare | Material complet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109,8385 RON - 109,8385 RON | 337 În stoc |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filet intern
|
Tehnopolimer pe bază de poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
|
||
| 97,3351 RON - 99,2978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filet intern
|
Zinc turnat sub presiune
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filet intern
|
Poliamidă umplută cu sticlă
|
|||
| 24,1372 RON - 28,7401 RON | 207 În stoc |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filet intern
|
Poliamidă umplută cu sticlă
|
||
| 60,6659 RON - 60,6659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filet intern
|
Tehnopolimer pe bază de poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
|
||
| 111,4859 RON - 287,4685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filet intern
|
Zinc turnat sub presiune
|
||
| 141,8846 RON - 161,3977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Filet intern
|
Zinc turnat sub presiune
|
||
| 39,5136 RON - 39,5136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Blind Hole
|
Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă
|
||
| 24,18 RON - 24,18 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Prezon filetat
|
Poliamidă; Zinc turnat sub presiune; Oțel inoxidabil AISI 303
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Prezon filetat
|
Poliamidă; Zinc turnat sub presiune; Oțel inoxidabil AISI 303
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prezon filetat
|
Poliamidă; Zinc turnat sub presiune; Oțel inoxidabil AISI 303
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Prezon filetat
|
Poliamidă; Zinc turnat sub presiune; Oțel inoxidabil AISI 303
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prezon filetat
|
Poliamidă; Zinc turnat sub presiune; Oțel inoxidabil AISI 303
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prezon filetat
|
Poliamidă; Zinc turnat sub presiune; Oțel inoxidabil AISI 303
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prezon filetat
|
Poliamidă; Zinc turnat sub presiune; Oțel inoxidabil AISI 303
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Prezon filetat
|
Poliamidă; Zinc turnat sub presiune; Oțel inoxidabil AISI 303
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Prezon filetat
|
Poliamidă; Zinc turnat sub presiune; Oțel inoxidabil AISI 303
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prezon filetat
|
Poliamidă; Zinc turnat sub presiune; Oțel inoxidabil AISI 303
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prezon filetat
|
Poliamidă; Zinc turnat sub presiune; Oțel inoxidabil AISI 303
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina