Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Splietané návleky na káble chránia káble a potrubia proti oderu.
Cod Serie: SR1106
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Interval diametru cablu compatibil | Diametru nominal interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,0242 RON - 164,558 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 91,0199 RON - 131,1443 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 145,7544 RON - 218,4373 RON | 2 În stoc |
1.181 - 1.654 in
30.0 - 42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 218,4246 RON - 291,2456 RON | 7 În stoc |
1.575 - 2.126 in
40.0 - 54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 180,8574 RON - 254,8478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 - 1.89 in
35.0 - 48.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 116,4931 RON - 182,0397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 - 1.378 in
20.0 - 35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 65,521 RON - 106,017 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 - 0.906 in
14.0 - 23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 101,9187 RON - 189,3013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 - 0.472 in
7.0 - 12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 103,3914 RON - 146,3592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 104,2312 RON - 189,3013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 - 0.709 in
10.0 - 18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 99,0242 RON - 189,3013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 103,3914 RON - 189,3013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 - 0.551 in
8.0 - 14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 284,1803 RON - 327,656 RON | 1 În stoc |
1.772 - 2.756 in
45.0 - 70.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 291,678 RON - 364,0666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.52 - 3.15 in
64.0 - 80.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina