Meniu Caută

Manșoane anti-abraziune pentru cabluri

În stoc

Manșon împletit pentru cabluri, care protejează împotriva abraziunii.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Interval diametru cablu compatibil Diametru nominal interior Cumpără
70,3327 RON - 106,5548 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
136,9442 RON - 213,1096 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
77,4296 RON - 142,0772 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
107,0063 RON - 177,5997 RON 1 În stoc
32.0 mm
276,3328 RON - 355,1869 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.0 mm
90,1242 RON - 177,5997 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
233,7134 RON - 319,6644 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
212,3975 RON - 284,142 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
97,9309 RON - 177,5997 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
295,484 RON - 390,7094 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.0 mm
134,9553 RON - 213,1096 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
90,1242 RON - 177,5997 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
198,8906 RON - 248,632 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
63,9229 RON - 142,0772 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Manșon anti-abraziune 20.0 mm 50.0 mm PET

10310656

Interval de preț
177,5997 RON - 107,0063 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă tereftalată
  • Vândut la
    Rolă
  • Diametru nominal interior
    32.0 mm
  • Lungime totală
    15.2 m