Meniu Caută

Manşoane cu membrană

În stoc

Priechodky izolačné s membránou majú tenkú stredovú membránu, ktorá sa dá prepichnúť a umožňuje prechod káblov rôznych veľkostí do ochranných krytov alebo cez panel. Na obidvoch stranách priechodky sa nachádzajú v strede výrezy s tenkou stredovou membránou, zatiaľ čo na jednej strane priechodky sa nachádza výrez s tenkou stredovou membránou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
19 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Material Diametru orificiu de montare Diametru interior Grosime panou Tip Înălțime totală Cumpără
1,4735 RON - 1,4735 RON 76000 În stoc
39.0 mm
PVC
32.0 mm
25.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
0,9781 RON - 1,9753 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
PVC
20.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
0,9781 RON - 1,9753 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
PVC
22.0 mm
18.8 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
0,7788 RON - 2,0325 RON 7500 În stoc
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
0,6707 RON - 1,4743 RON 243500 În stoc
22.0 mm
PVC
16.0 mm
12.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
0,8728 RON - 1,7749 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
PVC
16.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
1,5576 RON - 1,5576 RON 39000 În stoc
25.4 mm
PVC
19.0 mm
15.9 mm
2.0 mm
1
7.9 mm
0,7549 RON - 1,5602 RON 42500 În stoc
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
3.2 mm
1
9.6 mm
0,9781 RON - 1,9753 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
PVC
19.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
0,7549 RON - 1,5315 RON 2950 În stoc
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
2.4 mm
1
8.8 mm
0,7634 RON - 1,5315 RON 14900 În stoc
15.7 mm
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.5 mm
2
6.4 mm
1,3079 RON - 3,192 RON 79400 În stoc
36.5 mm
PVC
25.5 mm
19.0 mm
2.4 mm
1
8.4 mm
0,7549 RON - 1,5888 RON 16150 În stoc
25.5 mm
PVC
20.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
1,4735 RON - 1,4735 RON 22800 În stoc
39.0 mm
PVC
32.0 mm
25.5 mm
4.0 mm
1
9.5 mm
1,1984 RON - 2,4334 RON 7276 În stoc
30.0 mm
PVC
25.5 mm
20.5 mm
1.5 mm
2
8.0 mm
0,6104 RON - 1,2338 RON 22608 În stoc
19.0 mm
PVC
16.0 mm
11.0 mm
1.5 mm
1
5.8 mm
0,4925 RON - 0,9919 RON 47500 În stoc
12.7 mm
PVC
9.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
2
6.7 mm
0,7634 RON - 1,5458 RON 1059 În stoc
17.5 mm
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
1,6278 RON - 1,6278 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
TPE/TPV
42.0 mm
31.0 mm
2.4 mm
2
10.1 mm
Manșon diafragmă 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

10092514

Interval de preț
1,4735 RON - 1,4735 RON

Niveluri de stoc
76000 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Diametru total
    39.0 mm
  • Diametru interior
    25.5 mm
  • Diametru orificiu de montare
    32.0 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
Manșon diafragmă 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10092491

Interval de preț
2,0325 RON - 0,7788 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Diametru total
    25.5 mm
  • Diametru interior
    15.5 mm
  • Diametru orificiu de montare
    19.0 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
Manșon diafragmă 16.0 mm 12.5 mm 22.0 mm PVC

10092484

Interval de preț
1,4743 RON - 0,6707 RON

Niveluri de stoc
243500 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Diametru total
    22.0 mm
  • Diametru interior
    12.5 mm
  • Diametru orificiu de montare
    16.0 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
Manșon diafragmă 19.0 mm 15.9 mm 25.4 mm PVC

10090442

Interval de preț
1,5576 RON - 1,5576 RON

Niveluri de stoc
39000 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Diametru total
    25.4 mm
  • Diametru interior
    15.9 mm
  • Diametru orificiu de montare
    19.0 mm
  • Înălțime totală
    7.9 mm
Manșon diafragmă 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10092507

Interval de preț
1,5602 RON - 0,7549 RON

Niveluri de stoc
42500 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Diametru total
    25.5 mm
  • Diametru interior
    15.5 mm
  • Diametru orificiu de montare
    19.0 mm
  • Înălțime totală
    9.6 mm
Manșon diafragmă 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10068885

Interval de preț
1,5315 RON - 0,7549 RON

Niveluri de stoc
2950 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Diametru total
    25.5 mm
  • Diametru interior
    15.5 mm
  • Diametru orificiu de montare
    19.0 mm
  • Înălțime totală
    8.8 mm
Manșon diafragmă 12.5 mm 9.5 mm 15.7 mm PVC

10092545

Interval de preț
1,5315 RON - 0,7634 RON

Niveluri de stoc
14900 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Diametru total
    15.7 mm
  • Diametru interior
    9.5 mm
  • Diametru orificiu de montare
    12.5 mm
  • Înălțime totală
    6.4 mm
Manșon diafragmă 25.5 mm 19.0 mm 36.5 mm PVC

10072141

Interval de preț
3,192 RON - 1,3079 RON

Niveluri de stoc
79400 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Diametru total
    36.5 mm
  • Diametru interior
    19.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    25.5 mm
  • Înălțime totală
    8.4 mm
Manșon diafragmă 20.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10069097

Interval de preț
1,5888 RON - 0,7549 RON

Niveluri de stoc
16150 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Diametru total
    25.5 mm
  • Diametru interior
    15.5 mm
  • Diametru orificiu de montare
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
Manșon diafragmă 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

10092521

Interval de preț
1,4735 RON - 1,4735 RON

Niveluri de stoc
22800 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Diametru total
    39.0 mm
  • Diametru interior
    25.5 mm
  • Diametru orificiu de montare
    32.0 mm
  • Înălțime totală
    9.5 mm
Manșon diafragmă 25.5 mm 20.5 mm 30.0 mm PVC

10092606

Interval de preț
2,4334 RON - 1,1984 RON

Niveluri de stoc
7276 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Diametru total
    30.0 mm
  • Diametru interior
    20.5 mm
  • Diametru orificiu de montare
    25.5 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
Manșon diafragmă 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

10092477

Interval de preț
1,2338 RON - 0,6104 RON

Niveluri de stoc
22608 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Diametru total
    19.0 mm
  • Diametru interior
    11.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    16.0 mm
  • Înălțime totală
    5.8 mm
Manșon diafragmă 9.9 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10092538

Interval de preț
0,9919 RON - 0,4925 RON

Niveluri de stoc
47500 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Diametru total
    12.7 mm
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru orificiu de montare
    9.9 mm
  • Înălțime totală
    6.7 mm
Manșon diafragmă 11.0 mm 8.0 mm 17.5 mm PVC

10092552

Interval de preț
1,5458 RON - 0,7634 RON

Niveluri de stoc
1059 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Diametru total
    17.5 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    11.0 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm