Meniu Caută

Manșoane cu membrană - Decupate pe o parte

În stoc

Priechodky izolačné s membránou majú tenkú stredovú membránu, ktorá sa dá prepichnúť a umožňuje prechod káblov rôznych veľkostí do ochranných krytov alebo cez panel. Zatiaľ čo na obidvoch stranách priechodky sa nachádzajú v strede výrezy s tenkou stredovou membránou, na jednej strane priechodky sa nachádza výrez s tenkou stredovou membránou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Diametru interior Grosime panou Cumpără
0,3858 RON - 0,3858 RON 54069 În stoc
6.4 mm
1.5 mm
0,5501 RON - 0,6146 RON 37000 În stoc
18.4 mm
1.5 mm
0,4293 RON - 0,522 RON 226820 În stoc
11.0 mm
1.5 mm
0,7171 RON - 0,7171 RON 35400 În stoc
20.5 mm
1.5 mm
0,4799 RON - 0,4799 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
1.5 mm
0,3858 RON - 0,3858 RON 82500 În stoc
4.1 mm
0.8 mm
0,3606 RON - 0,4265 RON 107224 În stoc
9.5 mm
1.5 mm
0,5416 RON - 0,6469 RON 69000 În stoc
16.0 mm
1.5 mm
N/A (HD) 6.4 mm (ID)

10002629

Interval de preț
0,3858 RON - 0,3858 RON

Niveluri de stoc
54069 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru total
    12.7 mm
  • Înălțime totală
    6.6 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
Manșon diafragmă 22.0 mm 18.4 mm TPE

10002582

Interval de preț
0,6146 RON - 0,5501 RON

Niveluri de stoc
37000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    18.4 mm
  • Diametru total
    25.5 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
Manșon diafragmă 16.0 mm 11.0 mm TPE

10002650

Interval de preț
0,522 RON - 0,4293 RON

Niveluri de stoc
226820 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    11.0 mm
  • Diametru total
    19.0 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
Manșon diafragmă 25.4 mm 20.5 mm TPE

10002605

Interval de preț
0,7171 RON - 0,7171 RON

Niveluri de stoc
35400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    20.5 mm
  • Diametru total
    30.0 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
Manșon diafragmă 6.4 mm 4.1 mm TPE

10002612

Interval de preț
0,3858 RON - 0,3858 RON

Niveluri de stoc
82500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    4.1 mm
  • Diametru total
    9.4 mm
  • Înălțime totală
    3.6 mm
  • Grosime panou
    0.8 mm
Manșon diafragmă 12.5 mm 9.5 mm TPE

10002636

Interval de preț
0,4265 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
107224 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    9.5 mm
  • Diametru total
    15.7 mm
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
Manșon diafragmă 19.0 mm 16.0 mm TPE

10002599

Interval de preț
0,6469 RON - 0,5416 RON

Niveluri de stoc
69000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru total
    25.4 mm
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm