Meniu Caută

Manșoane de izolare

În stoc

Izolačné puzdrá sú navrhnuté na poskytovanie elektrickej a tepelnej izolácie v zostavách, kde ide o kritickú požiadavku. Tieto výrobky z rôznych materiálov a farieb sú samomazné a odolné proti korózii a oderu.

Cod Serie: SR1948 ,SR2804, SR6441

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
356 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime flanșă Diametru exterior flanșă Material Înălțime bază Diametru interior Dimensiuni șurub compatibil (Toate) Diametru exterior bază Cumpără
0,6461 RON - 0,7927 RON 10000 În stoc
1.2 mm
Nailon 6/6
2.9 mm
0,204 RON - 0,204 RON 18 În stoc
2.0 mm
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
1,8213 RON - 1,8966 RON 1000 În stoc
4.5 mm
25.0 mm
25% Glass Filled Nylon 6
8.5 mm
6.5 mm
M6
13.0 mm
1,2103 RON - 1,5608 RON 500 În stoc
8.1 mm
Nailon
16.2 mm
1,3964 RON - 1,3964 RON 922 În stoc
1.0 mm
40% Glass Filled PPS
2.9 mm
0,7981 RON - 0,9899 RON 1000 În stoc
1.7 mm
Nailon 6/6
6.6 mm
0,7927 RON - 0,7927 RON 7005 În stoc
1.6 mm
Nailon 6/6
5.1 mm
0,3587 RON - 0,3587 RON 13000 În stoc
2.0 mm
9.0 mm
PA
6.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,4145 RON - 0,4606 RON 8000 În stoc
1.6 mm
Nailon 6/6
5.1 mm
0,8023 RON - 0,9899 RON 13000 În stoc
1.7 mm
Nailon 6/6
6.6 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 12000 În stoc
1.9 mm
11.9 mm
PA
8.9 mm
6.1 mm
9.1 mm
0,6461 RON - 0,7927 RON 7000 În stoc
1.2 mm
Nailon 6/6
3.6 mm
0,6461 RON - 0,7927 RON 6080 În stoc
1.2 mm
Nailon 6/6
3.6 mm
0,3368 RON - 0,3587 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Nailon 6/6
2.9 mm
0,8556 RON - 1,0556 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Nailon 6/6
8.1 mm
0,8269 RON - 1,072 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
Nailon
3.1 mm
1,4821 RON - 1,5323 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
0,3381 RON - 0,4723 RON 100 În stoc
1.3 mm
4.0 mm
1,0596 RON - 1,0596 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
30.0 mm
PA
13.9 mm
20.0 mm
24.0 mm
0,6708 RON - 0,716 RON 400 În stoc
0.8 mm
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
  • din 18
Manșon de izolare 2.9 mm 9.5 mm Nailon 6/6

10016237

Interval de preț
0,7927 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Diametru interior
    2.9 mm
  • Culoare
    Natural
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Manșon de izolare 3.5 mm 2.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161005

Interval de preț
0,204 RON - 0,204 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Diametru interior
    3.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Tip șaibă
    Insulation Washer
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Manșon de izolare 6.5 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161081

Interval de preț
1,8966 RON - 1,8213 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    8.5 mm
  • Diametru exterior bază
    13.0 mm
  • Înălțime flanșă
    4.5 mm
  • Diametru exterior flanșă
    25.0 mm
  • Diametru interior
    6.5 mm
Șaibă înecată de izolare 16.2 mm 10.8 mm Nailon

10065907

Interval de preț
1,5608 RON - 1,2103 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime flanșă
    8.1 mm
  • Diametru interior
    16.2 mm
  • Culoare
    Natural
  • Tip șaibă
    Countersunk Insulation Washer
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Manșon de izolare 2.9 mm 0.8 mm 40% Glass Filled PPS

10161111

Interval de preț
1,3964 RON - 1,3964 RON

Niveluri de stoc
922 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime flanșă
    1.0 mm
  • Diametru interior
    2.9 mm
  • Culoare
    Negru
  • Tip șaibă
    Insulation Washer
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Manșon de izolare 6.6 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10016527

Interval de preț
0,9899 RON - 0,7981 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime flanșă
    1.7 mm
  • Diametru interior
    6.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Manșon de izolare 5.1 mm 4.7 mm Nailon 6/6

10016084

Interval de preț
0,7927 RON - 0,7927 RON

Niveluri de stoc
7005 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Diametru interior
    5.1 mm
  • Culoare
    Natural
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Manșon de izolare 4.0 mm 9.0 mm 8.0 mm PA

10135235

Interval de preț
0,3587 RON - 0,3587 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    6.0 mm
  • Diametru exterior bază
    6.0 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Diametru exterior flanșă
    9.0 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
Manșon de izolare 5.1 mm 2.4 mm Nailon 6/6

10016145

Interval de preț
0,4606 RON - 0,4145 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Diametru interior
    5.1 mm
  • Culoare
    Natural
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Manșon de izolare 6.6 mm 6.4 mm Nailon 6/6

10016480

Interval de preț
0,9899 RON - 0,8023 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime flanșă
    1.7 mm
  • Diametru interior
    6.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Manșon de izolare 6.1 mm 11.9 mm 11.0 mm PA

10134825

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    8.9 mm
  • Diametru exterior bază
    9.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.9 mm
  • Diametru exterior flanșă
    11.9 mm
  • Diametru interior
    6.1 mm
Manșon de izolare 3.6 mm 3.2 mm Nailon 6/6

10016367

Interval de preț
0,7927 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Manșon de izolare 3.6 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10016343

Interval de preț
0,7927 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
6080 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Manșon de izolare 4.0 mm 2.5 mm

10229323

Interval de preț
0,4723 RON - 0,3381 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime flanșă
    1.3 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
  • Cod Vamal
    3926909790
Manșon de izolare 3.5 mm 2.2 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161012

Interval de preț
0,716 RON - 0,6708 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime flanșă
    0.8 mm
  • Diametru interior
    3.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Tip șaibă
    Insulation Washer
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0