Manșoanele de protecție pentru furtunuri sunt capace puternice care protejează furtunurile împotriva căldurii, abraziunii și reducerii zgomotului. Rezistent la căldură, ozon și abraziuni. Poate rezista la temperaturi de la 110ºC până la 185ºC.Excelentă rezistență la abraziuneInstalare simplăIdeale pentru conectori, fitinguri, îmbinări, cabluri și furtunuri. Material: Nailon balistic 1050, PA, PES; PO Culoare: Negru Cod Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | ID | Material complet | RL | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481,1488 RON - 595,6921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 360,8648 RON - 455,7394 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 541,2908 RON - 665,8834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 426,9267 RON - 546,4662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 1 711,8234 RON - 1 951,4786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 1 271,3769 RON - 1 627,3625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 301,2095 RON - 385,5481 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 15 859,2417 RON - 15 859,2417 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8 in
203.2 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
147.638 ft
45.0 m
|
||
| 739,0132 RON - 945,9369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 941,8659 RON - 1 205,5884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 240,568 RON - 291,2456 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 601,4456 RON - 735,6596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 7 091,1608 RON - 7 091,1608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5 in
114.3 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 12 009,9419 RON - 12 009,9419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14 in
355.6 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 9 622,1035 RON - 9 622,1035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12 in
304.8 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 6 367,5738 RON - 6 367,5738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 4 630,9631 RON - 4 630,9631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 13 159,6434 RON - 13 159,6434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15 in
381.0 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 9 073,7736 RON - 9 073,7736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11 in
279.4 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 7 557,6956 RON - 7 557,6956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5 in
127.0 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina