Meniu Caută

Manșoane protecție furtun - aprobate de standardele de siguranță în minerit

În stoc

Manșoane de protecție a furtunului care sunt aprobate de Mining Safety. Acoperirile durabile sunt aprobate pentru a proteja furtunurile împotriva căldurii, abraziunii și rupturilor. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la +130 C. US Mine Safety and Health Administration (MSHA) a aprobat acest produs. Eficace în minimizarea unui flux concentrat de scurgeri de apă, menținând în același timp o rezistență ridicată la spargere.Produs aprobat de Administraţia pentru Siguranţa Minelor din SUA (MSHA).Rezistență ridicată la abraziune și rupere.Rezistenţă la temperatură: de la -40 C la +130 C.Poate fi marcă cu sigla companiei și detaliile numărului piesei.Lungime standard rolă: 50 m. Material: Poliester, Nailon Culoare: Negru Cod Serie: , SR1082

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B Culoare Material complet RL Cumpără
940,4595 RON - 940,4595 RON Solicitați termenul de livrare aici
95.0 mm
Negru
Poliester
327,4814 RON - 327,4814 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Poliester
738,9325 RON - 738,9325 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
Negru
Poliester
638,169 RON - 638,169 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0 mm
Negru
Poliester
344,2753 RON - 344,2753 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Negru
Poliester
1 074,8109 RON - 1 074,8109 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
Negru
Poliester
218,321 RON - 218,321 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
Poliester
831,299 RON - 831,299 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Negru
Poliester
  • din 2