Meniu Caută

Manșoane standard deschise

În stoc

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
264 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Culoare Material Diametru orificiu Diametru interior Grosime panou Înălțime totală Cumpără
0,4757 RON - 0,5556 RON 200 În stoc
20.0 mm
Negru
PVC
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,79 RON - 0,9233 RON 344 În stoc
27.0 mm
Negru
PVC
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,1894 RON - 0,2259 RON 50 În stoc
8.0 mm
Negru
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,2539 RON - 0,296 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Negru
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,6132 RON - 0,7241 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
Negru
PVC
18.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,1936 RON - 0,2301 RON 154 În stoc
8.0 mm
Negru
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,1697 RON - 0,202 RON 4000 În stoc
8.0 mm
Negru
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,2175 RON - 0,2539 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Negru
PVC
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,4898 RON - 0,5809 RON 1000 În stoc
20.0 mm
Negru
PVC
15.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,8377 RON - 0,9781 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
Negru
PVC
22.0 mm
16.0 mm
3.0 mm
9.0 mm
0,2484 RON - 0,296 RON 500 În stoc
10.0 mm
Negru
EPDM
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,5416 RON - 0,6384 RON 395 În stoc
22.0 mm
Negru
PVC
18.0 mm
12.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,3115 RON - 0,3634 RON 1000 În stoc
16.0 mm
Negru
PVC
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,3901 RON - 0,4616 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
PVC
12.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,3424 RON - 0,3999 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
PVC
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,3606 RON - 0,421 RON 5141 În stoc
16.0 mm
Negru
PVC
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,3157 RON - 0,3718 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
PVC
12.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1922 RON - 0,2287 RON 1000 În stoc
8.0 mm
Negru
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,2624 RON - 0,3059 RON 1612 În stoc
11.0 mm
Negru
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,2694 RON - 0,3172 RON 250 În stoc
11.0 mm
Negru
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
  • din 14
Garnitură pentru cabluri 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10284278

Interval de preț
0,5556 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Diametru interior
    11.0 mm
  • Diametru orificiu
    15.0 mm
  • Grosime panou
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

10284353

Interval de preț
0,9233 RON - 0,79 RON

Niveluri de stoc
344 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    27.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru orificiu
    22.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284438

Interval de preț
0,2259 RON - 0,1894 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Diametru interior
    3.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284407

Interval de preț
0,2301 RON - 0,1936 RON

Niveluri de stoc
154 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Diametru interior
    2.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284001

Interval de preț
0,202 RON - 0,1697 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.0 mm
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Diametru interior
    3.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
  • Grosime panou
    1.0 mm
Garnitură pentru cabluri 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10284285

Interval de preț
0,5809 RON - 0,4898 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.0 mm
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Diametru interior
    11.0 mm
  • Diametru orificiu
    15.0 mm
  • Grosime panou
    4.0 mm
Garnitură pentru cabluri 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10284445

Interval de preț
0,296 RON - 0,2484 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Diametru interior
    3.0 mm
  • Diametru orificiu
    7.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
Garnitură pentru cabluri 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10284308

Interval de preț
0,6384 RON - 0,5416 RON

Niveluri de stoc
395 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    22.0 mm
  • Diametru interior
    12.0 mm
  • Diametru orificiu
    18.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284230

Interval de preț
0,3634 RON - 0,3115 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Diametru interior
    10.0 mm
  • Diametru orificiu
    12.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284186

Interval de preț
0,421 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
5141 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    12.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284391

Interval de preț
0,2287 RON - 0,1922 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.5 mm
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Diametru interior
    2.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
Garnitură pentru cabluri 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284476

Interval de preț
0,3059 RON - 0,2624 RON

Niveluri de stoc
1612 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Diametru total
    11.0 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
  • Diametru orificiu
    8.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10284483

Interval de preț
0,3172 RON - 0,2694 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    11.0 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
  • Diametru orificiu
    8.0 mm
  • Grosime panou
    3.0 mm