Meniu Caută

Mărgele de ferită

În stoc

Feritové perličky sa bežne používajú v elektronických obvodoch na potlačenie vysokofrekvenčného šumu a iných vysokofrekvenčných porúch, ktoré môžu vzniknúť. Tieto pasívne zariadenia zlepšujú kvalitu napájania PCB.

Náš sortiment feritov sa dodáva v konfiguráciách s jedným alebo viacerými priechodmi a s výberom typov vrátane: navinutých guličiek, axiálneho, viacriadkového odrušovača a toroidu.

  • Feritový materiál: K5B RMS-303
  • Samolepiaci: RMS-301
  • Drôt: RMS-306, RMS-307 a RMS-308
  • Farba: čierna

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime inserție Impedanță 100 MHz Impedanță 25 MHz Diametru inserție Cumpără
0,1284 RON - 0,1427 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
0,6141 RON - 0,6823 RON 200 În stoc
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
0,1548 RON - 0,172 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
0,2297 RON - 0,2552 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
0,1203 RON - 0,1337 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
0,2107 RON - 0,2341 RON 3600 În stoc
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
0,2107 RON - 0,2341 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
0,1393 RON - 0,1548 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
15,7088 RON - 17,4542 RON 270 În stoc
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
0,2031 RON - 0,2256 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
0,1266 RON - 0,1407 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
0,1203 RON - 0,1337 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
2,5518 RON - 2,8354 RON 1600 În stoc
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
10320280 2,8407 RON - 3,1563 RON 168 În stoc
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
1,808 RON - 2,0089 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
2,0469 RON - 2,2743 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
3,2118 RON - 3,5687 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
1,0222 RON - 1,1358 RON 500 În stoc
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
1,5232 RON - 1,6924 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
5,6867 RON - 6,3185 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
  • din 3
Manșon de ferită 0.85 mm 10.0 mm 460 Ω Negru K5B

10319567

Interval de preț
0,6823 RON - 0,6141 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    0.85 mm
Ferită de lipit 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Interval de preț
0,2341 RON - 0,2107 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    K5B RMS-303
  • Lungime inserție
    7.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    2.5 mm
  • Diametru total
    7.0 mm
Ferită toroidală 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω K5B

10320495

Interval de preț
17,4542 RON - 15,7088 RON

Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    27.4 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    27.4 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
Ferită toroidală 10.2 mm 10.2 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Interval de preț
2,8354 RON - 2,5518 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5 RMS-303
  • Lungime inserție
    10.2 mm
  • Cod Vamal
    8547900000
  • Diametru inserție
    10.2 mm
Ferită toroidală 12.0 mm 12.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Interval de preț
3,1563 RON - 2,8407 RON

Niveluri de stoc
168 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5
  • Lungime inserție
    12.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    12.0 mm
Manșon de ferită 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Negru K5B

10319611

Interval de preț
1,1358 RON - 1,0222 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    5.2 mm