Meniu Caută

Mascarea capacelor drepte

În stoc

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
254 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate IH Culoare Material D Cumpără
1,9647 RON - 2,3716 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Cauciuc siliconic
18.5 mm
2,5119 RON - 3,003 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
24.6 mm
1,5436 RON - 1,8384 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Cauciuc siliconic
13.6 mm
0,4518 RON - 0,5543 RON 4500 În stoc
25.4 mm
Natural
Silicon
2.4 mm
1,1661 RON - 1,399 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Cauciuc siliconic
9.0 mm
0,369 RON - 0,4476 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Negru
EPDM
4.0 mm
0,616 RON - 0,7577 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
5.5 mm
0,5038 RON - 0,6132 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Negru
EPDM
7.1 mm
1,392 RON - 1,6839 RON 43 În stoc
38.1 mm
Negru
EPDM
12.2 mm
1,5684 RON - 1,8741 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Cauciuc siliconic
20.6 mm
0,4433 RON - 0,5374 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
3.5 mm
1,1268 RON - 1,3879 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
4.4 mm
0,783 RON - 0,9486 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
7.9 mm
0,6511 RON - 0,7914 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
5.9 mm
0,6988 RON - 0,8518 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
4.4 mm
0,5556 RON - 0,6707 RON 4085 În stoc
25.4 mm
Natural
Cauciuc siliconic
3.5 mm
0,8322 RON - 1,009 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
5.9 mm
2,2453 RON - 2,6943 RON 10 În stoc
38.1 mm
Natural
Cauciuc siliconic
20.6 mm
2,3716 RON - 2,8347 RON 20 În stoc
38.1 mm
Natural
Cauciuc siliconic
22.2 mm
0,7619 RON - 0,9191 RON 555 În stoc
25.4 mm
Natural
Cauciuc siliconic
7.1 mm
  • din 13
Cape 2.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250181

Interval de preț
0,5543 RON - 0,4518 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material complet
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Temperatură maximă
    250 °C
Cape 12.2 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251164

Interval de preț
1,6839 RON - 1,392 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Standard filet
    UNF
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Cape 3.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242261

Interval de preț
0,6707 RON - 0,5556 RON

Niveluri de stoc
4085 În stoc
Caracteristici
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material complet
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Temperatură maximă
    250 °C
Cape 20.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242490

Interval de preț
2,6943 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    UNF
Cape 22.2 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242506

Interval de preț
2,8347 RON - 2,3716 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material complet
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Temperatură maximă
    250 °C
Cape 7.1 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374375

Interval de preț
0,9191 RON - 0,7619 RON

Niveluri de stoc
555 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in
  • Standard filet
    UNF
  • Material complet
    Silicon