Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | IH | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9647 RON - 2,3716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,5119 RON - 3,003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 1,5436 RON - 1,8384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,4518 RON - 0,5543 RON | 4500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,1661 RON - 1,399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,369 RON - 0,4476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,616 RON - 0,7577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,5038 RON - 0,6132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,392 RON - 1,6839 RON | 43 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,5684 RON - 1,8741 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,4433 RON - 0,5374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,1268 RON - 1,3879 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,783 RON - 0,9486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,6511 RON - 0,7914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,6988 RON - 0,8518 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,5556 RON - 0,6707 RON | 4085 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,8322 RON - 1,009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 2,2453 RON - 2,6943 RON | 10 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 2,3716 RON - 2,8347 RON | 20 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7619 RON - 0,9191 RON | 555 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina