Meniu Caută

Mascarea capacelor drepte

În stoc

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
254 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate IH Culoare Material D Cumpără
0,4743 RON - 0,5809 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
Albastru
Silicon
3.8 mm
6,2307 RON - 7,5078 RON 20 În stoc
50.8 mm
Negru
EPDM
47.6 mm
3,1715 RON - 3,1715 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
2,568 RON - 3,1153 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
24.6 mm
3,2978 RON - 3,9714 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
38.1 mm
0,5964 RON - 0,7269 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Portocaliu
Silicon
9.5 mm
0,5206 RON - 0,6356 RON 15500 În stoc
19.1 mm
Verde
Silicon
4.8 mm
0,4195 RON - 0,5136 RON 2500 În stoc
12.7 mm
Albastru
Silicon
3.8 mm
1,9085 RON - 2,3014 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.8 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
0,4182 RON - 0,515 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
2.0 mm
2,6523 RON - 3,2136 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
0,6244 RON - 0,7592 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Verde
Silicon
5.9 mm
0,4813 RON - 0,5936 RON 650 În stoc
12.7 mm
Albastru
Silicon
4.0 mm
5,2203 RON - 6,2447 RON Solicitați termenul de livrare aici
109.2 mm
Verde deschis
Silicon
19.1 mm
0,4813 RON - 0,5893 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Roz
Silicon
5.9 mm
1,3864 RON - 1,3864 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Portocaliu
Silicon
9.5 mm
0,8687 RON - 1,0566 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Portocaliu
Silicon
9.5 mm
0,9121 RON - 0,9121 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Galben
Silicon
7.5 mm
0,4743 RON - 0,5809 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Roz
Silicon
5.7 mm
2,5119 RON - 2,5119 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
19.8 mm
  • din 13
Cape 47.6 mm 50.8 mm EPDM Noir

10251485

Interval de preț
7,5078 RON - 6,2307 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • D
    47.6 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Temperatură maximă
    180 °C
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Vert

10292914

Interval de preț
0,6356 RON - 0,5206 RON

Niveluri de stoc
15500 În stoc
Caracteristici
  • D
    4.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Silicon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292808

Interval de preț
0,5136 RON - 0,4195 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • D
    3.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Silicon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293010

Interval de preț
0,5936 RON - 0,4813 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Silicon