Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | IH | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,428 RON - 0,522 RON | 95 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,6083 RON - 1,9273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.819 in
20.8 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,9837 RON - 1,1801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 5,8798 RON - 7,0026 RON | 8 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 5,2484 RON - 6,3009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,783 RON - 0,9486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2807 RON - 0,3437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,3415 RON - 1,3415 RON | 130 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,8908 RON - 3,5082 RON | 50 În stoc |
4 in
101.6 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,7401 RON - 2,091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,0207 RON - 2,4557 RON | 300 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,9977 RON - 1,2124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,8714 RON - 1,0595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6188 RON - 0,7507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,568 RON - 3,1153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,5964 RON - 0,7269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Portocaliu
|
Silicon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5346 RON - 0,6497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 5,6975 RON - 6,9183 RON | 30 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,9085 RON - 2,3014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.819 in
20.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4182 RON - 0,515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina