Meniu Caută

Mascarea capacelor drepte

În stoc

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
254 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate IH Culoare Material D Cumpără
0,3242 RON - 0,3242 RON 1000 În stoc
12.7 mm
Natural
Silicon
0.5 mm
0,449 RON - 0,543 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Natural
Silicon
3.5 mm
0,4182 RON - 0,515 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
2.0 mm
5,6975 RON - 6,9183 RON 30 În stoc
50.8 mm
Negru
EPDM
44.5 mm
3,2978 RON - 3,9714 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
38.1 mm
2,4839 RON - 2,989 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.9 mm
Verde deschis
Silicon
19.1 mm
0,6343 RON - 0,7704 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Cauciuc siliconic
5.5 mm
1,0706 RON - 1,2854 RON 450 În stoc
38.1 mm
Natural
Silicon
7.9 mm
0,3045 RON - 0,3718 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Negru
EPDM
3.2 mm
1,7401 RON - 2,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
1,1268 RON - 1,3879 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
4.4 mm
0,8349 RON - 1,0188 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
8.7 mm
0,6806 RON - 0,8279 RON 31 În stoc
25.4 mm
Negru
EPDM
6.4 mm
0,8714 RON - 1,0595 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
6.4 mm
0,6188 RON - 0,7507 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Negru
EPDM
9.5 mm
1,3415 RON - 1,3415 RON 130 În stoc
38.1 mm
Negru
EPDM
9.0 mm
6,2307 RON - 7,5078 RON 20 În stoc
50.8 mm
Negru
EPDM
47.6 mm
3,1715 RON - 3,1715 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
4,0555 RON - 4,9256 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
38.1 mm
0,8687 RON - 1,0566 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Portocaliu
Silicon
9.5 mm
  • din 13
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250150

Interval de preț
0,3242 RON - 0,3242 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material complet
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Cape 44.5 mm 50.8 mm EPDM Noir

10251478

Interval de preț
6,9183 RON - 5,6975 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Standard filet
    UNF
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Cape 7.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250402

Interval de preț
1,2854 RON - 1,0706 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Material complet
    Silicon
Cape 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250990

Interval de preț
0,8279 RON - 0,6806 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Temperatură maximă
    180 °C
Cape 9.0 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251065

Interval de preț
1,3415 RON - 1,3415 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Temperatură maximă
    180 °C
Cape 47.6 mm 50.8 mm EPDM Noir

10251485

Interval de preț
7,5078 RON - 6,2307 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • D
    47.6 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Temperatură maximă
    180 °C