Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | IH | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5206 RON - 0,6356 RON | 15500 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
Verde
|
Silicon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,0379 RON - 5,0379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
Verde deschis
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,8925 RON - 0,8925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
Portocaliu
|
Silicon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5964 RON - 0,7269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Portocaliu
|
Silicon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4743 RON - 0,5809 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Roz
|
Silicon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,4195 RON - 0,5136 RON | 2500 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 1,9085 RON - 2,3014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.819 in
20.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,5684 RON - 1,8741 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2807 RON - 0,3437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,783 RON - 0,9486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,0207 RON - 2,4557 RON | 300 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,8908 RON - 3,5082 RON | 50 În stoc |
4 in
101.6 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2644 RON - 1,5436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,6511 RON - 0,7914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,4594 RON - 1,7541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,6083 RON - 1,9273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.819 in
20.8 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,1575 RON - 3,7749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
Silicon
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 0,6006 RON - 0,6006 RON | 380 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 1,5436 RON - 1,8384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,4518 RON - 0,5543 RON | 4500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina