Meniu Caută

Mascarea capacelor drepte

În stoc

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
254 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate IH Culoare Material D Cumpără
0,2325 RON - 0,2325 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
4.4 mm
0,417 RON - 0,417 RON 300 În stoc
19.1 mm
Natural
Silicon
1.6 mm
0,4792 RON - 0,4988 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Natural
Silicon
4.4 mm
1,1133 RON - 1,1402 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
11.6 mm
2,4145 RON - 2,5121 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
22.2 mm
0,7072 RON - 0,7475 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
4.0 mm
1,1938 RON - 1,2438 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
9.0 mm
0,1917 RON - 0,1917 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
3.5 mm
0,0997 RON - 0,0997 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
Natural
Silicon
2.8 mm
4,4388 RON - 4,5241 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
17.5 mm
12,2069 RON - 12,4752 RON 320 În stoc
101.6 mm
Negru
EPDM
24.6 mm
0,3713 RON - 0,3713 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
9.5 mm
0,8999 RON - 0,9402 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
5.7 mm
0,5572 RON - 0,5572 RON 1500 În stoc
19.1 mm
Natural
Silicon
3.8 mm
4,3656 RON - 4,5486 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
Natural
Silicon
19.1 mm
0,5061 RON - 0,528 RON 12200 În stoc
12.7 mm
Natural
Silicon
4.8 mm
0,4779 RON - 0,4988 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
2.5 mm
6,2314 RON - 6,4875 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
Natural
Silicon
24.6 mm
0,6573 RON - 0,6865 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
5.5 mm
0,5804 RON - 0,6036 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Natural
Silicon
7.1 mm
  • din 13
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348178

Interval de preț
0,417 RON - 0,417 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    1.6 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/16 in UNF
  • Standard filet
    UNF
  • Material complet
    Silicon
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348956

Interval de preț
12,4752 RON - 12,2069 RON

Niveluri de stoc
320 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.6 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Temperatură maximă
    316 °C
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348215

Interval de preț
0,5572 RON - 0,5572 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Silicon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348260

Interval de preț
0,528 RON - 0,5061 RON

Niveluri de stoc
12200 În stoc
Caracteristici
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Silicon