Meniu Caută

Mascarea capacelor drepte

În stoc

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
254 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate IH Culoare Material D Cumpără
2,9267 RON - 2,9267 RON 249 În stoc
76.2 mm
Natural
Silicon
13.6 mm
0,9072 RON - 0,9475 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
8.7 mm
1,7682 RON - 1,8414 RON 200 În stoc
38.1 mm
Natural
Silicon
15.2 mm
0,7206 RON - 0,7475 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
5.7 mm
0,2806 RON - 0,2806 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
6.4 mm
0,5121 RON - 0,5341 RON 400 În stoc
25.4 mm
Natural
Silicon
2.8 mm
0,5853 RON - 0,6219 RON 150 În stoc
25.4 mm
Natural
Silicon
3.8 mm
1,4633 RON - 1,4999 RON 200 În stoc
38.1 mm
Natural
Silicon
11.6 mm
0,4269 RON - 0,4269 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
11.1 mm
10359716 700 În stoc
30.0 mm
Negru
EPDM
7.7 mm
2,1463 RON - 2,2316 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
19.1 mm
2,2925 RON - 2,3901 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
20.6 mm
0,4695 RON - 0,4999 RON 20400 În stoc
12.7 mm
Natural
Silicon
4.0 mm
10348376 1,9755 RON - 2,0731 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
17.5 mm
0,445 RON - 0,4633 RON 13000 În stoc
12.7 mm
Natural
Silicon
3.2 mm
2,573 RON - 2,6706 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
23.8 mm
2,7315 RON - 2,7926 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
9.5 mm
4,3656 RON - 4,4632 RON 100 În stoc
38.1 mm
Negru
EPDM
14.3 mm
0,3145 RON - 0,3145 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
Negru
EPDM
1.6 mm
1,0999 RON - 1,0999 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Negru
EPDM
3.5 mm
  • din 13
Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348352

Interval de preț
2,9267 RON - 2,9267 RON

Niveluri de stoc
249 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.6 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Silicon
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348369

Interval de preț
1,8414 RON - 1,7682 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material complet
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Temperatură maximă
    316 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348192

Interval de preț
0,5341 RON - 0,5121 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Silicon
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348222

Interval de preț
0,6219 RON - 0,5853 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • D
    3.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Silicon
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348345

Interval de preț
1,4999 RON - 1,4633 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Silicon
Cape 7.7 mm 30.0 mm EPDM Noir

10359716


Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.7 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348239

Interval de preț
0,4999 RON - 0,4695 RON

Niveluri de stoc
20400 În stoc
Caracteristici
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Silicon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348208

Interval de preț
0,4633 RON - 0,445 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material complet
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3923509000
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348864

Interval de preț
4,4632 RON - 4,3656 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.3 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer