Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | IH | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2438 RON - 1,2682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2,9754 RON - 3,0364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 13,2068 RON - 13,8043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 6,0729 RON - 6,1949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 10,5362 RON - 10,7313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,3657 RON - 2,4023 RON | 4400 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1536 RON - 1,1804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 4,8901 RON - 4,9876 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,3413 RON - 1,3779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 10,6094 RON - 10,8045 RON | 600 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,1536 RON - 1,1999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,7803 RON - 1,8169 RON | 20271 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 3,6095 RON - 3,6827 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 6,4388 RON - 6,5729 RON | 25500 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,9631 RON - 5,0608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,9755 RON - 2,0121 RON | 250 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,339 RON - 0,339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 2,0242 RON - 2,0731 RON | 1500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,0731 RON - 2,1097 RON | 1000 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,4631 RON - 6,7314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina