Meniu Caută

Manetă de acţionare 72.0 mm M6 8.0 mm Oțel

Long Tapered Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M6 threads for use on machinery or similar applications.
Numărul piesei Essentra:

10498996

Numărul piesei producătorului:

1504452

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 72.0 mm
Diametru arbore 8.0 mm
Dimensiune filet M6
Material ax Oțel
Lungime mâner sferic 40.0 mm
Stil mâner Mâner cilindric
Cod Vamal 8487905990

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne