Meniu Caută

Manetă de acţionare 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Oțel

Axul cu mâner conic are diametrul de 8.0 mm, este realizat din oțel inoxidabil și prezintă filet M6 x 1.0 putând fi utilizat la utilaje sau în aplicații similare.
Numărul piesei Essentra:

10322291

Numărul piesei producătorului:

WGL-85

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 109.1 mm
Diametru arbore 8.1 mm
Dimensiune filet M6 x 1.0
Material ax Oțel
Lungime mâner sferic 30.0 mm
Lățime mâner sferic 20.0 mm
Lungimea filetului 9.0 mm
Culoare Negru
Stil mâner Mâner rotund conicizat
Material bucșă Alamă
Material mâner sferic Plastic
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne