Meniu Caută

Mini-suporturi pentru cabluri

În stoc

Káblové minisedlá sú vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Používajú sa najmä na zoskupovanie a vedenie káblov pre elektronické aplikácie. Káblové sedlá udržujú komponenty usporiadané. Pomáhajú tiež zabezpečiť ľahký prístup ku káblom pre ďalšiu montáž alebo opravu.

Náš sortiment obsahuje káblové sedlá s uzamykateľným a neuzamykateľným vrškom, varianty s lepiacou základňou, ako aj sedlá s bočným vstupom, slepým otvorom a dištančné káblové sedlá. Možnosti montáže: zatlačením a priskrutkovaním.

Vďaka menšej veľkosti týchto káblových sediel sú vhodné pre aplikácie s obmedzeným priestorom.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2


Cod Serie: SR2104

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
96 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Stil articulație Înălțime internă Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,5753 RON - 0,5753 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Inserare prin împingere
2.9 mm
1,2152 RON - 1,4735 RON 900 În stoc
12.5 mm
Inserare prin împingere
2.8 mm
1,1212 RON - 1,3738 RON 2000 În stoc
4.6 mm
4.8 mm
Adeziv
2.8 mm
1,1001 RON - 1,3738 RON 2000 În stoc
8.9 mm
9.1 mm
Adeziv
7.6 mm
0,456 RON - 0,456 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
Inserare prin împingere
3.9 mm
0,6343 RON - 0,6343 RON 600 În stoc
7.4 mm
Inserare prin împingere
3.5 mm
0,7002 RON - 0,8615 RON Solicitați termenul de livrare aici
Inserare prin împingere
1,3977 RON - 1,3977 RON 200 În stoc
4.3 mm
Inserare prin împingere
4.1 mm
5,8378 RON - 5,8378 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
1,0735 RON - 1,3247 RON Solicitați termenul de livrare aici
Inserare prin împingere
0,7002 RON - 0,8615 RON 13000 În stoc
Inserare prin împingere
1,9365 RON - 1,9365 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
1,3977 RON - 1,3977 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
Inserare prin împingere
4.1 mm
0,456 RON - 0,456 RON 5000 În stoc
9.1 mm
Inserare prin împingere
7.7 mm
1,1142 RON - 1,3864 RON 4000 În stoc
4.8 mm
Inserare prin împingere
2.6 mm
1,0735 RON - 1,3247 RON Solicitați termenul de livrare aici
Inserare prin împingere
1,6278 RON - 1,6278 RON 42 În stoc
4.3 mm
Inserare prin împingere
4.1 mm
0,4658 RON - 0,5753 RON 1000 În stoc
9.1 mm
Inserare prin împingere
6.0 mm
0,9808 RON - 1,2012 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Inserare prin împingere
2.6 mm
0,7002 RON - 0,8615 RON 4000 În stoc
Inserare prin împingere
  • din 5
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 2.8 mm 12.5 mm Nailon 6/6

10014745

Interval de preț
1,4735 RON - 1,2152 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Înălțime internă
    2.8 mm
  • Lățime interioară
    12.5 mm
Garnitură pentru cabluri Adeziv 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Interval de preț
1,3738 RON - 1,1212 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Adeziv
  • Tip șa
    Micro
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Înălțime internă
    2.8 mm
Garnitură pentru cabluri Adeziv 7.6 mm 8.9 mm PA

10019122

Interval de preț
1,3738 RON - 1,1001 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Adeziv
  • Tip șa
    Micro
  • Diametru orificiu compatibil
    9.1 mm
  • Înălțime internă
    7.6 mm
Garnitură pentru cabluri 7.4 mm 9.4 mm Nailon 6/6

10019016

Interval de preț
0,6343 RON - 0,6343 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Înălțime internă
    3.5 mm
  • Lățime interioară
    7.4 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 4.1 mm 4.3 mm Nailon 6/6

10026519

Interval de preț
1,3977 RON - 1,3977 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Înălțime internă
    4.1 mm
  • Lățime interioară
    4.3 mm
Suport pentru cabluri 3.8 mm 9.1 mm Natural Nailon 6/6

10019191

Interval de preț
0,8615 RON - 0,7002 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Grosime maximă panou
    2.0 mm
  • Lățime totală
    9.1 mm
Garnitură pentru cabluri 9.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10018965

Interval de preț
0,456 RON - 0,456 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Înălțime internă
    7.7 mm
  • Lățime interioară
    9.1 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 2.6 mm 4.8 mm Nailon 6/6

10019368

Interval de preț
1,3864 RON - 1,1142 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Înălțime internă
    2.6 mm
  • Lățime interioară
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 4.1 mm 4.3 mm Nailon 6/6

10026526

Interval de preț
1,6278 RON - 1,6278 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Înălțime internă
    4.1 mm
  • Lățime interioară
    4.3 mm
Garnitură pentru cabluri 9.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10018958

Interval de preț
0,5753 RON - 0,4658 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Înălțime internă
    6.0 mm
  • Lățime interioară
    9.1 mm
Suport pentru cabluri 3.8 mm 9.1 mm Natural Nailon 6/6

10019153

Interval de preț
0,8615 RON - 0,7002 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Lățime totală
    9.1 mm