Meniu Caută

Mini Swing Handle Locks

În stoc

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
33 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Finalizare Material încuietoare Tip cheie Cumpără
36,7102 RON - 85,5061 RON Solicitați termenul de livrare aici
Solicitați termenul de livrare aici
36,7304 RON - 85,5061 RON Solicitați termenul de livrare aici
62,4481 RON - 87,4274 RON 5 În stoc
Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
Poliamidă neagră
Aliaj de zinc
Fără cheie
48,485 RON - 86,1896 RON 41 În stoc
37,2993 RON - 58,0213 RON Solicitați termenul de livrare aici
31,6241 RON - 44,2737 RON 19 În stoc
10,3706 RON - 14,5189 RON Solicitați termenul de livrare aici
8,3043 RON - 12,9179 RON 31 În stoc
12,6299 RON - 17,682 RON 40 În stoc
6,5255 RON - 9,1357 RON 50 În stoc
73,6607 RON - 103,1249 RON 2 În stoc
10,9038 RON - 15,2653 RON Solicitați termenul de livrare aici
36,724 RON - 85,5061 RON 21 În stoc
12,0367 RON - 18,7238 RON Solicitați termenul de livrare aici
9,7111 RON - 13,5954 RON 19 În stoc
35,4764 RON - 55,1855 RON Solicitați termenul de livrare aici
49,4112 RON - 69,1756 RON 24 În stoc
37,0746 RON - 89,1419 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 2
Mâner oscilant 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nailon Negru

20070472

Interval de preț
87,4274 RON - 62,4481 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Specificații
    Fără compresie
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner oscilant 24.5 mm 45.0 mm No Lock Nailon Negru

20071349

Interval de preț
86,1896 RON - 48,485 RON

Niveluri de stoc
41 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Specificații
    IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner oscilant 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nailon Negru

20070526

Interval de preț
44,2737 RON - 31,6241 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Specificații
    Fără compresie
  • Cod Vamal
    8301409000
Mâner oscilant 50.0 x 25.0 mm Nailon Negru

20121259

Interval de preț
12,9179 RON - 8,3043 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    83.5 mm
  • Lățime mâner
    36.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner oscilant 50.0 x 25.0 mm Nailon Negru

20121211

Interval de preț
17,682 RON - 12,6299 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    83.5 mm
  • Lățime mâner
    36.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner oscilant 50.0 x 25.0 mm Nailon Negru

20121303

Interval de preț
9,1357 RON - 6,5255 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    83.5 mm
  • Lățime mâner
    36.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner oscilant 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nailon Negru

20125066

Interval de preț
103,1249 RON - 73,6607 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Specificații
    Fără compresie
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner oscilant Natural

20126421

Interval de preț
85,5061 RON - 36,724 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    11.5 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Specificații
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner oscilant 50.0 x 25.0 mm Nailon Negru

20121310

Interval de preț
13,5954 RON - 9,7111 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    83.5 mm
  • Lățime mâner
    36.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner oscilant 26.5 mm 45.0 mm No Lock Nailon Negru

20119423

Interval de preț
69,1756 RON - 49,4112 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Specificații
    Fără compresie
  • Cod Vamal
    3926909790