Meniu Caută

Mosoare pentru fibră optică

În stoc

Sortiment prvkov k optickým vláknam prináša kruhové organizéry nízkoprofilových vlákien pre navíjanie rezervných vlákien na PCB dosku. Niektoré sa dajú rozlomiť na vodiace prvky po 90 alebo 180. Niektoré kruhové organizéry možno stohovať a namontovať na PCB dosku. Vyrobené z prírodného a čierneho polyamidu. Triedy UL94 V0 a UL94 V2.

Cod Serie: SREFA04

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
16 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Rază Metodă de montare Înălțime totală Tip Cumpără
19,9973 RON - 19,9973 RON 2500 În stoc
Negru
30.0 mm
Șurub
3.9 mm
2
26,3264 RON - 26,3264 RON 100 În stoc
Negru
30.0 mm
Adeziv
12.4 mm
2
14,8051 RON - 14,8051 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
25.0 mm
Șurub
4.0 mm
1
20,6569 RON - 20,6569 RON 200 În stoc
Negru
25.0 mm
Adeziv
6.35 mm
1
24,053 RON - 24,053 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
35.0 mm
Șurub
8.0 mm
2
5,4869 RON - 6,75 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
43.2 mm
Screw, Rivet
7.6 mm
16,8961 RON - 16,8961 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
30.0 mm
Adeziv
3.9 mm
2
3,0452 RON - 3,7328 RON 1200 În stoc
Natural
43.2 mm
Adeziv
7.6 mm
2,3014 RON - 2,8066 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
43.2 mm
Screw, Rivet
7.6 mm
18,4396 RON - 18,4396 RON 300 În stoc
Negru
25.0 mm
Adeziv
4.0 mm
1
18,6221 RON - 18,6221 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
30.0 mm
Șurub
12.4 mm
2
4,1678 RON - 5,1922 RON 100 În stoc
Natural
43.2 mm
Adeziv
7.6 mm
17,1767 RON - 17,1767 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
25.0 mm
Șurub
6.35 mm
1
24,7827 RON - 24,7827 RON 89 În stoc
Negru
40.0 mm
Șurub
6.35 mm
3
38,6756 RON - 38,6756 RON 150 În stoc
Negru
30.0 mm
No Mounting
10.0 mm
Winding Reel
9,2479 RON - 24,4768 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
30.0 mm
Bobină de fibră optică Șurub 3.9 mm 30.0 mm Nailon 6 Negru

10312353

Interval de preț
19,9973 RON - 19,9973 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Tip
    2
  • Dimensiune orificiu pentru șurub cap înecat
    4.6 mm
Bobină de fibră optică Adeziv 12.4 mm 30.0 mm Nailon 6 Negru

10312360

Interval de preț
26,3264 RON - 26,3264 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    EFA04-14-001 with 4 self-adhesive pads
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Tip
    2
  • Dimensiune orificiu pentru șurub cap înecat
    4.6 mm
Bobină de fibră optică Adeziv 6.35 mm 25.0 mm Nailon 6 Negru

10312391

Interval de preț
20,6569 RON - 20,6569 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    EFA04-21-001 with 4 self-adhesive pads
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Tip
    1
  • Dimensiune orificiu pentru șurub cap înecat
    4.6 mm
Bobină de fibră optică Adeziv 7.6 mm 43.2 mm Nailon 6/6 Natural

10316078

Interval de preț
3,7328 RON - 3,0452 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Înălțime totală
    7.6 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Bobină de fibră optică Adeziv 4.0 mm 25.0 mm Nailon 6 Negru

10312292

Interval de preț
18,4396 RON - 18,4396 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    EFA04-04-001 with 4 self-adhesive pads
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Tip
    1
  • Dimensiune orificiu pentru șurub cap înecat
    4.6 mm
Bobină de fibră optică Adeziv 7.6 mm 43.2 mm Nailon 6/6 Natural

10316085

Interval de preț
5,1922 RON - 4,1678 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Înălțime totală
    7.6 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Bobină de fibră optică Șurub 6.35 mm 40.0 mm Nailon 6 Negru

10312414

Interval de preț
24,7827 RON - 24,7827 RON

Niveluri de stoc
89 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    40 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Tip
    3
  • Dimensiune orificiu pentru șurub cap înecat
    4.6 mm
Bobină de fibră optică Fără montare 10.0 mm 30.0 mm PA Negru

10312803

Interval de preț
38,6756 RON - 38,6756 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Fără accesorii de montare
  • Metodă de montare
    No Mounting
  • Tip
    Winding Reel
  • Înălțime totală
    10.0 mm