Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento zatlačovací je typ spojovacieho prvku navrhnutý pre optimálnu montáž a demontáž pre celý rad aplikácií, najmä tie, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu, rýchlu montáž a odstránenie.
Tento nit tvaru „T“ má hlavu v tvare gombíka pre ľahší úchop a väčšie pohodlie operátora. Nit má jednoduchý dizajn „push-push“ a nevyžaduje žiadne inštalačné nástroje. Tento jednoduchý a efektívny dizajn „push-pull“ umožňuje zacvaknúť a vytiahnuť nit z aplikácie až 25-krát, vďaka čomu predstavuje vysoko ekonomické a opätovne použiteľné riešenie. Výrazne to urýchľuje montáž a demontáž.
Cod Serie: SR1994
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Înălțime cap | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4313 RON - 1,4313 RON | 350 În stoc |
|
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
| 1,6559 RON - 1,6559 RON | 800 În stoc |
|
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 1,4313 RON - 1,4313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
Alb
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
| 1,4313 RON - 1,4313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Alb
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
| 1,5296 RON - 1,5296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.15 - 0.205 in
3.8 - 5.2 mm
|
||
| 23,2531 RON - 23,2531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
Alb
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
||
| 0,5838 RON - 0,5838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
Alb
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,5838 RON - 0,5838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 1,5576 RON - 1,5576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.165 in
4.2 mm
|
Alb
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina