Meniu Caută

Nituri cu blocare prin împingere - Nituri cu arc pentru montarea radiatoarelor

În stoc

Niturile pentru radiatoare se montează cu arc. Se folosesc la fixarea radiatoarelor pe procesorul montat pe placa de circuite. Arcul metalic asigură o forță de apăsare continuă asupra radiatorului până la întărirea adezivului de transfer termic.

Gama noastră dispune de două modele. Unul este prevăzut cu arc din oțel placat cu crom, iar celălalt cu arc din oțel inoxidabil. Modelul din oțel inoxidabil poate fi instalat și cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap în cruce.

  • Material: nailon 6/6
  • Culoare: Natural
  • Clasă de inflamabilitate: UL94-V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu panou fix minim Diametru orificiu panou fix maxim Model Grosime panou Lungime ancoră Dimensiune orificiu Cumpără
1,2801 RON - 1,2801 RON 600 În stoc
3.2 mm
4.0 mm
1
8.0 mm
16.4 mm
3.0 mm
1,3472 RON - 1,3472 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1 mm
3.5 mm
2
9.1 mm
20.9 mm
3.1 mm
Nit cu arc cu absorbție căldură 3.0 mm Nailon 6/6; Oțel Natural

10010693

Interval de preț
1,2801 RON - 1,2801 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    16.4 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Diametru cap
    5.0 mm
  • Dimensiune orificiu
    3.0 mm
  • Grosime panou
    8.0 mm