Meniu Caută

Nituri cu blocare prin împingere - Știfturi de fixare cu siguranță

În stoc

Un știft cu închidere prin blocare creează o îmbinare rapidă eficientă, care este rapid și ușor de realizat; util în special pentru aplicațiile care nu permit utilizarea șuruburilor și piulițelor.

Știfturile cu închidere prin blocare sunt o opțiune ideală pentru fixarea conectorilor la plăcile de circuite imprimate (PCB), înainte de lipire. În plus, ele pot fi folosite și ca dispozitiv standard de fixare prin împingere pentru panouri. Sunt ușor de utilizat; nu trebuie decât să le introduceți în orificiul panoului și să împingeți în jos. Conferă un aspect curat și ordonat.

Această gamă include știfturi cu închidere prin blocare cu un design cu vârf de săgeată, pentru o prindere mai sigură și pentru mai multe dimensiuni de prindere.

Știfturile cu închidere prin blocare se prind și se blochează ușor în orificiile deja perforate și au o excelentă rezistență la vibrații, abraziune și coroziune.

  • Material: nailon 6/6
  • Clasa UL94 V2
  • Culoare: Natural

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Tip Cumpără
1,2527 RON - 1,2527 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
5.2 mm
19.1 mm
0,5668 RON - 0,7009 RON 13000 În stoc
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
0,5463 RON - 0,6763 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
0,5476 RON - 0,6763 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
0,5544 RON - 0,6763 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
0,5329 RON - 0,6598 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
0,5668 RON - 0,7009 RON 8000 În stoc
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
0,5463 RON - 0,6763 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
0,5489 RON - 0,6763 RON 1900 În stoc
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
0,5463 RON - 0,6763 RON 1900 În stoc
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
0,5531 RON - 0,6763 RON 7000 În stoc
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
1,2527 RON - 1,2527 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
5.2 mm
4.8 mm
0,4011 RON - 0,4271 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
0,5613 RON - 0,6763 RON 860 În stoc
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
0,5654 RON - 0,7009 RON 18000 În stoc
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
0,5503 RON - 0,6763 RON 1000 În stoc
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
0,5463 RON - 0,6763 RON 8000 În stoc
2.5 mm
1.3 mm
5.3 mm
6.0 mm
3
0,3423 RON - 0,3641 RON 600 În stoc
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
1,2527 RON - 1,2527 RON 2880 În stoc
1.2 mm
5.2 mm
15.9 mm
0,5463 RON - 0,6763 RON 10000 În stoc
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
  • din 2
Nituri cu siguranţă 10.5 mm 10.5 mm Nailon 6/6 Natural

10026472

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5668 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    12.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    10.5 mm
  • Diametru cap
    5.3 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Temperatură minimă de funcţionare
    -40 °C
Nituri cu siguranţă 7.8 mm 7.8 mm Nailon 6/6 Natural

10026441

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5668 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    9.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    7.8 mm
  • Diametru cap
    5.3 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Temperatură minimă de funcţionare
    -40 °C
Nituri cu siguranţă 7.8 mm 7.8 mm Nailon 6/6 Natural

10026274

Interval de preț
0,6763 RON - 0,5489 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    9.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    7.8 mm
  • Diametru cap
    5.3 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Temperatură minimă de funcţionare
    -40 °C
Nituri cu siguranţă 6.2 mm 6.2 mm Nailon 6/6 Natural

10026267

Interval de preț
0,6763 RON - 0,5463 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    8.3 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    6.2 mm
  • Diametru cap
    5.3 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Temperatură minimă de funcţionare
    -40 °C
Nituri cu siguranţă 4.5 mm 4.5 mm Nailon 6/6 Natural

10026236

Interval de preț
0,6763 RON - 0,5531 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    6.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    4.5 mm
  • Diametru cap
    5.3 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Temperatură minimă de funcţionare
    -40 °C
Nituri cu siguranţă 16.2 mm 16.2 mm Nailon 6/6 Natural

10026397

Interval de preț
0,6763 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
860 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    18 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    16.2 mm
  • Diametru cap
    5.3 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Temperatură minimă de funcţionare
    -40 °C
Nituri cu siguranţă 16.2 mm 16.2 mm Nailon 6/6 Natural

10026489

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5654 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    18.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    16.2 mm
  • Diametru cap
    5.3 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Temperatură minimă de funcţionare
    -40 °C
Nituri cu siguranţă 10.5 mm 10.5 mm Nailon 6/6 Natural

10026380

Interval de preț
0,6763 RON - 0,5503 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    12.3 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    10.5 mm
  • Diametru cap
    5.3 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Temperatură minimă de funcţionare
    -40 °C
Nituri cu siguranţă 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Natural

10026342

Interval de preț
0,6763 RON - 0,5463 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    7.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    6.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    2.5 mm
  • Diametru cap
    5.3 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
Nituri cu siguranţă 16.2 mm 16.2 mm Nailon 6/6 Natural

10026311

Interval de preț
0,3641 RON - 0,3423 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    18.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    16.2 mm
  • Diametru cap
    5.3 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Temperatură minimă de funcţionare
    -40 °C
Nituri cu siguranţă 15.9 mm 15.9 mm Nailon 6/6 Natural

10171745

Interval de preț
1,2527 RON - 1,2527 RON

Niveluri de stoc
2880 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    4.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    15.9 mm
  • Diametru cap
    5.2 mm
  • Înălțime cap
    1.2 mm
  • Temperatură minimă de funcţionare
    -40 °C
Nituri cu siguranţă 4.5 mm 4.5 mm Nailon 6/6 Natural

10026328

Interval de preț
0,6763 RON - 0,5463 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    6.3 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    4.5 mm
  • Diametru cap
    5.3 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Temperatură minimă de funcţionare
    -40 °C