Meniu Caută

Nituri cu clichet

În stoc

Lamelové nity sú farebný spojovací prvok vyrobený z plastu, ktorý na montáž vyžaduje dva nity. Dva identické lamelové nity jednoducho zocvaknite spolu a vytvorte jedno spojenie pripravené pre vašu aplikáciu. Tieto ľahko použiteľné nity nevyžadujú na inštaláciu žiadne nástroje, ako sú skrutky.

Lamelové nity možno použiť s montážnymi sponami a podložkami pre montážne spony, ak majú kompatibilný otvor s priemerom 5,5 mm.

Pri použití v kombinácii s montážnou sponou je nit vhodný pre veľmi tenké aplikácie. Lamelové nity je možné použiť aj s podložkou pre montážne spony, ktorá funguje ako špeciálna tlmiaca podložka a poskytuje lamelovému nitu väčšiu povrchovú podporu.


  • Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
  • K dispozícii s drážkou a bez drážky
  • Teplotná odolnosť od -40 C do 85 C
  • Materiály: polykarbonát (PC), polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farby: čierna, modrá, sivá, červená, transparentná, biela a žltá


Cod Serie: SR5740

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
116 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Înălțime cap Stil cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,434 RON - 0,434 RON 27000 În stoc
Alb
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,6832 RON - 0,6832 RON 3000 În stoc
Alb
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,7433 RON - 0,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,4887 RON - 0,5203 RON 3000 În stoc
Negru
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
1,0788 RON - 1,0788 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,4101 RON - 1,4101 RON 5000 În stoc
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,6201 RON - 0,6201 RON 2000 În stoc
Alb
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,7113 RON - 1,7113 RON 8000 În stoc
Transparent
PC
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
1,7498 RON - 1,7498 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,308 RON - 0,308 RON 27000 În stoc
Alb
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,5749 RON - 0,7461 RON 26000 În stoc
Natural
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,8488 RON - 0,8488 RON 10800 În stoc
Alb
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,7872 RON - 0,7872 RON 3000 În stoc
Negru
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,4065 RON - 0,4065 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,7475 RON - 0,9132 RON 147000 În stoc
Natural
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1865 RON - 0,2303 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
3.0 mm
9.5 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 mm
0,3457 RON - 0,4267 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
3.0 mm
15.9 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
1.7 mm
Obișnuit
15.9 mm
19.8 - 34.9 mm
6.4 - 6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
1.6 mm
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
  • din 6
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10106594

Interval de preț
0,434 RON - 0,434 RON

Niveluri de stoc
27000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.3 - 7.5 mm
  • Lungime ancoră
    5.5 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
Clemă de asamblare 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nailon Alb

10106501

Interval de preț
0,6832 RON - 0,6832 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    9.0 - 13.0 mm
  • Lungime ancoră
    9.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
N/A Negru 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000892

Interval de preț
0,5203 RON - 0,4887 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.1 - 7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    19.8 - 34.9 mm
  • Lungime ancoră
    19.5 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10144251

Interval de preț
1,4101 RON - 1,4101 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.3 - 7.5 mm
  • Lungime ancoră
    5.5 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 9.0 mm

10106716

Interval de preț
0,6201 RON - 0,6201 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    9.0 - 13.0 mm
  • Lungime ancoră
    9.0 mm
  • Diametru cap
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

10144534

Interval de preț
1,7113 RON - 1,7113 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    10.0 - 15.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.7 - 11.5 mm
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10106631

Interval de preț
0,308 RON - 0,308 RON

Niveluri de stoc
27000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    13.0 - 20.0 mm
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
Clemă de asamblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Natural

10066843

Interval de preț
0,7461 RON - 0,5749 RON

Niveluri de stoc
26000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.7 - 7.3 mm
  • Lungime ancoră
    5.4 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
N/A 19.0 mm 18.0 mm

10106679

Interval de preț
0,8488 RON - 0,8488 RON

Niveluri de stoc
10800 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    18.0 - 28.0 mm
  • Lungime ancoră
    18.0 mm
  • Diametru cap
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
Clemă de asamblare 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nailon Negru

10106587

Interval de preț
0,7872 RON - 0,7872 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.3 - 7.5 mm
  • Lungime ancoră
    5.5 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
N/A Natural 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000762

Interval de preț
0,9132 RON - 0,7475 RON

Niveluri de stoc
147000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.1 - 7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.8 - 12.8 mm
  • Lungime ancoră
    8.7 mm
  • Diametru cap
    19.1 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm