Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamelové nity sú farebný spojovací prvok vyrobený z plastu, ktorý na montáž vyžaduje dva nity. Dva identické lamelové nity jednoducho zocvaknite spolu a vytvorte jedno spojenie pripravené pre vašu aplikáciu. Tieto ľahko použiteľné nity nevyžadujú na inštaláciu žiadne nástroje, ako sú skrutky.
Lamelové nity možno použiť s montážnymi sponami a podložkami pre montážne spony, ak majú kompatibilný otvor s priemerom 5,5 mm.
Pri použití v kombinácii s montážnou sponou je nit vhodný pre veľmi tenké aplikácie. Lamelové nity je možné použiť aj s podložkou pre montážne spony, ktorá funguje ako špeciálna tlmiaca podložka a poskytuje lamelovému nitu väčšiu povrchovú podporu.
Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
Cod Serie: SR5740
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Înălțime cap | Stil cap | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7774 RON - 1,0061 RON | 480 În stoc |
Gri
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Obișnuit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,7774 RON - 1,0061 RON | 3000 În stoc |
Gri
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Crestate
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 1,7935 RON - 1,7935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
PC
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 - 0.984 in
18.0 - 25.0 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| 0,6356 RON - 0,6356 RON | 4000 În stoc |
Alb
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,7662 RON - 0,936 RON | 147000 În stoc |
Natural
|
Nailon
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.346 - 0.504 in
8.8 - 12.8 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 1,4454 RON - 1,4454 RON | 5000 În stoc |
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,5893 RON - 0,7647 RON | 9500 În stoc |
Natural
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,5009 RON - 0,5333 RON | 3000 În stoc |
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 0,7676 RON - 0,936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 0,7184 RON - 0,7494 RON | 100 În stoc |
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.346 - 0.504 in
8.8 - 12.8 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 1,3485 RON - 1,3485 RON | 900 În stoc |
Alb
|
Nailon
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 - 0.984 in
18.0 - 25.0 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| 0,6778 RON - 0,6778 RON | 16050 În stoc |
Negru
|
Nailon
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 - 0.984 in
18.0 - 25.0 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| 0,6525 RON - 0,8447 RON | 16000 În stoc |
Natural
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 1,0243 RON - 1,0243 RON | 50 În stoc |
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 1,1058 RON - 1,1058 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,936 RON - 0,936 RON | 1755 În stoc |
Natural
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 1,7541 RON - 1,7541 RON | 9000 În stoc |
Transparent
|
PC
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.343 - 0.453 in
8.7 - 11.5 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| 0,7606 RON - 0,936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.346 - 0.504 in
8.8 - 12.8 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 0,7002 RON - 0,7002 RON | 5000 În stoc |
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,7634 RON - 0,936 RON | 109820 În stoc |
Natural
|
Nailon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina