Meniu Caută

Nituri cu expansiune

În stoc

Rozperné nity sa používajú na upevnenie a spájanie viacerých panelov. Náš sortiment je k dispozícii z dvoch materiálov podľa výberu: K-Resin a polypropylén (PP).

Varianty z K-Resinu majú číru farbu. Tento materiál je vysoko odolný proti nárazu, tuhý a dokonale číry a lesklý. Vďaka tomu je dobrou voľbou pre hotové výrobky. K-Resin je dobrou voľbou pre množstvo aplikácií, vrátane medicínskych a zobrazovacích prvkov.

Varianty z PP sú k dispozícii v čiernej a bielej farbe. Tento materiál má dobrú teplotnú stabilitu a je odolný voči väčšine kyselín a zásad. PP je dobrou voľbou pre elektronické aplikácie alebo ako komponent pri balení.

Materiály: K-Resin a polypropylén (PP) Farby: čierna, číra a biela

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Material Grosime maximă panou compatibil Cumpără
0,6614 RON - 0,7276 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Alb
PP
14.0 mm
0,4841 RON - 0,5949 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Negru
PP
21.0 mm
0,877 RON - 1,0805 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Transparent
Acrilonitril-Butadienă-Stiren K-Resin
14.0 mm
0,7662 RON - 1,9753 RON 14975 În stoc
8.0 mm
Transparent
Acrilonitril-Butadienă-Stiren K-Resin
21.0 mm
0,4757 RON - 0,5851 RON 200 În stoc
8.0 mm
Negru
PP
14.0 mm
0,4723 RON - 0,5804 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Alb
PP
21.0 mm
N/A Transparent 21.0 mm 21.0 mm (PT)

10105191

Interval de preț
1,9753 RON - 0,7662 RON

Niveluri de stoc
14975 În stoc
Caracteristici
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    21.0 mm
  • Culoare
    Transparent
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren K-Resin
  • Tip nit
    Nituri cu siguranţă
N/A Negru 14.0 mm (PT)

10105184

Interval de preț
0,5851 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    14.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Tip nit
    Nituri cu siguranţă