Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere - Cu știft dublu, striat

În stoc

Lamelový nit s dvojitým koncom; umožňujú slepé upevnenie dvoch panelov od stredu, takže nie je viditeľná žiadna hlava upevňovacieho prvku.

Jednoduchý dizajn umožňuje, aby bol nit úhľadne zatlačený na miesto a vytvára čistý povrch. Ideálne na spájanie a upevňovanie mäkkých plochých materiálov, ako napr. doskové, gumené a sekundárne panely.

Odolnejšie ako pri použití lepidla, poskytujú vysoké vyťahovacie zaťaženie a rýchlo a jednoducho sa inštalujú rukou.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: Čierna
  • Materiál triedy ohňovzdornosti UL94-V2


Cod Serie: SR1913

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Interval grosime panou Cumpără
1,8944 RON - 2,2874 RON 300 În stoc
8.0 mm
1,5858 RON - 1,9365 RON 2000 În stoc
7.5 mm
3.0 - 8.00 mm
10278901 2,0348 RON - 2,0348 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.3 - 2.6 mm
Conic N/A 8.0 mm

10278925

Interval de preț
2,2874 RON - 1,8944 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    8.0 mm
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    1.1 mm
  • Lungime ancoră A
    11.6 mm
  • Lungime ancoră B
    21.8 mm
Conic N/A 7.5 mm

10278918

Interval de preț
1,9365 RON - 1,5858 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    7.5 mm
  • Diametru cap
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    1.0 mm
  • Interval grosime panou
    3.0 - 8.00 mm
  • Lungime ancoră A
    17.5 mm