Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere - Element de strângere

În stoc

Zatlačovacie prvky majú duté telo, ktoré zvyšuje flexibilitu počas vkladania a vyberania - čo uľahčuje inštaláciu a odstránenie. Pri vkladaní kolíka sa priechodka rozširuje a pevne prilieha.

Náš sortiment zahŕňa materiály vyrobené z prírodného acetálu s triedou ohňovzdornosti UL94 HB, polyoxymetylénu (POM), ktorý je dostupný v čiernej a prírodnej farbe, a polyamidu 6.6 v čiernej a prírodnej farbe s triedou ohňovzdornosti UL94 V0.
Zatlačovacie spony sú viacúčelové nity, ideálne pre spredu montovaný spojovací prvok. Tieto nity sa spájajú, montujú a upevňujú bez potreby inštalačného náradia. Môžu sa použiť ako efektívne, dekoratívne zátky na zakrytie otvorov.

Cod Serie: SR2319

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
54 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,3901 RON - 0,5448 RON 96150 În stoc
3.2 mm
Negru
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,4819 RON - 0,6708 RON 11000 În stoc
4.7 mm
Natural
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
1,1691 RON - 1,299 RON 473 În stoc
Natural
Acetal
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,6716 RON - 0,7462 RON 13200 În stoc
Natural
Nailon 6/6
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,4189 RON - 0,5873 RON 811500 În stoc
3.9 mm
Negru
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,4517 RON - 0,6297 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
Negru
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,3901 RON - 0,5448 RON 109000 În stoc
3.3 mm
Negru
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,3901 RON - 0,5448 RON 14000 În stoc
4.7 mm
Natural
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,6913 RON - 0,8953 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.8 mm
Negru
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,6343 RON - 0,7048 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Acetal
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,5107 RON - 0,7119 RON 45336 În stoc
6.4 mm
Natural
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,6918 RON - 0,7686 RON 13000 În stoc
Natural
Acetal
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,7836 RON - 0,8707 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
1,2276 RON - 1,364 RON 26000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,5107 RON - 0,7119 RON 68690 În stoc
6.4 mm
Negru
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,6716 RON - 0,7462 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,8301 RON - 0,9224 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,7995 RON - 1,0349 RON 1000 În stoc
5.5 mm
Negru
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,7125 RON - 0,7917 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,4819 RON - 0,6708 RON 47500 În stoc
4.7 mm
Negru
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
  • din 3
Nituri cu fixare prin împingere 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm POM Negru

10088630

Interval de preț
0,5448 RON - 0,3901 RON

Niveluri de stoc
96150 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    3.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 4.5 mm
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
Nituri cu fixare prin împingere 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm POM Natural

10088708

Interval de preț
0,6708 RON - 0,4819 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 5.5 mm
  • Lungime ancoră
    15.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere 1.0 mm 4.5 mm Acetal Natural

10002445

Interval de preț
1,299 RON - 1,1691 RON

Niveluri de stoc
473 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 4.5 mm
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
Nituri cu fixare prin împingere 1.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6 Natural

10002520

Interval de preț
0,7462 RON - 0,6716 RON

Niveluri de stoc
13200 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 5.0 mm
  • Lungime ancoră
    14.0 mm
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
Nituri cu fixare prin împingere 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm POM Negru

10088678

Interval de preț
0,5873 RON - 0,4189 RON

Niveluri de stoc
811500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    3.9 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 5.0 mm
  • Lungime ancoră
    14.0 mm
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
Nituri cu fixare prin împingere 3.3 mm 1.0 mm 4.5 mm POM Negru

10088654

Interval de preț
0,5448 RON - 0,3901 RON

Niveluri de stoc
109000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    3.3 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 4.5 mm
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
Nituri cu fixare prin împingere 4.7 mm 1.0 mm 4.5 mm POM Natural

10088647

Interval de preț
0,5448 RON - 0,3901 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 4.5 mm
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
Nituri cu fixare prin împingere 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm POM Natural

10088722

Interval de preț
0,7119 RON - 0,5107 RON

Niveluri de stoc
45336 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 6.5 mm
  • Lungime ancoră
    17.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere 1.5 mm 7.0 mm Acetal Natural

10002490

Interval de preț
0,7686 RON - 0,6918 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 7.0 mm
  • Lungime ancoră
    19.0 mm
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Înălțime cap
    2.2 mm
  • Culoare
    Natural
Nituri cu fixare prin împingere 1.0 mm 4.5 mm Nailon 6/6 Natural

10002513

Interval de preț
1,364 RON - 1,2276 RON

Niveluri de stoc
26000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 4.5 mm
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
Nituri cu fixare prin împingere 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm POM Negru

10088739

Interval de preț
0,7119 RON - 0,5107 RON

Niveluri de stoc
68690 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 6.5 mm
  • Lungime ancoră
    17.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm POM Negru

10088777

Interval de preț
1,0349 RON - 0,7995 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    6.0 - 9.0 mm
  • Lungime ancoră
    18.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm POM Negru

10088715

Interval de preț
0,6708 RON - 0,4819 RON

Niveluri de stoc
47500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 5.5 mm
  • Lungime ancoră
    15.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm