Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovacie spojovacie prvky sú ľahko použiteľné a rýchlo sa upevňujú, sú ideálne na úhľadné a bezpečné spojenie dvoch dielov dohromady. Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a polypropylénu (PP).
Polyamid je pevný, húževnatý a odolný materiál často používaný na spojovacie prvky a iné technické komponenty. Poskytujú lacný, rýchly a pohodlný spôsob spájania plastov, ľahkých plechov, izolačných materiálov, dosiek plošných spojov alebo akéhokoľvek iného tenkého a ľahkého materiálu. Zatláčacie spojovacie prvky majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré zaisťujú stlačenie a roztiahnutie, čím pomáhajú uzamknúť spojovací prvok do vopred vyrazených otvorov. Majú tiež veľké hlavy pre oveľa jednoduchšiu montáž a možno ich opätovne použiť, čo z nich robí ekonomickú voľbu pre vašu aplikáciu.
Tento sortiment sa zaistí do panelov s vopred vyhotovenými dierami. Efektívny dizajn a materiály použité na ich výrobu ponúkajú odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.
Trieda horľavosti UL94 V2
Cod Serie: SR1968
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material | Înălțime cap | Grosime panou | Diametru cap | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1737 RON - 0,2145 RON | 640 În stoc |
Nailon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
0,3174 RON - 0,3919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.26 - 0.268 in
6.6 - 6.8 mm
|
||
0,2077 RON - 0,2565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm
|
||
0,168 RON - 0,2074 RON | 44000 În stoc |
Nailon 6/6
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
0,168 RON - 0,2074 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
0,1761 RON - 0,2175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
0,7045 RON - 0,8697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
0,3481 RON - 0,4298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.13 - 0.15 in
3.3 - 3.8 mm
|
||
0,3058 RON - 0,3776 RON | 185 În stoc |
Nailon 6/6
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
0,4065 RON - 0,5019 RON | 510 În stoc |
Nailon 6/6
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
0,3029 RON - 0,374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
0,3747 RON - 0,4625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
0,3598 RON - 0,4442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,4247 RON - 0,5243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,2333 RON - 0,2881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.141 in
3.6 mm
|
0.094 - 0.11 in
2.4 - 2.8 mm
|
||
0,2174 RON - 0,2684 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
0,2402 RON - 0,2966 RON | 982 În stoc |
Nailon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
0,1856 RON - 0,2292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.118 in
2.4 - 3.0 mm
|
||
0,1515 RON - 0,187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
0,2194 RON - 0,2708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina