Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere - Element de strângere cu fixare în locaș

În stoc

Zatlačovacie spojovacie prvky sú ľahko použiteľné a rýchlo sa upevňujú, sú ideálne na úhľadné a bezpečné spojenie dvoch dielov dohromady. Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a polypropylénu (PP).

Polyamid je pevný, húževnatý a odolný materiál často používaný na spojovacie prvky a iné technické komponenty. Poskytujú lacný, rýchly a pohodlný spôsob spájania plastov, ľahkých plechov, izolačných materiálov, dosiek plošných spojov alebo akéhokoľvek iného tenkého a ľahkého materiálu. Zatláčacie spojovacie prvky majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré zaisťujú stlačenie a roztiahnutie, čím pomáhajú uzamknúť spojovací prvok do vopred vyrazených otvorov. Majú tiež veľké hlavy pre oveľa jednoduchšiu montáž a možno ich opätovne použiť, čo z nich robí ekonomickú voľbu pre vašu aplikáciu.

Tento sortiment sa zaistí do panelov s vopred vyhotovenými dierami. Efektívny dizajn a materiály použité na ich výrobu ponúkajú odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.

Trieda horľavosti UL94 V2

Cod Serie: SR1968

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
104 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Înălțime cap Grosime panou Diametru cap Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,2402 RON - 0,2966 RON 982 În stoc
Nailon 6/6
3.6 mm
1.7 mm
4.7 mm
2.3 - 2.4 mm
0,3145 RON - 0,3883 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
10.0 mm
5.6 mm
12.7 mm
6.1 - 6.3 mm
0,3598 RON - 0,4442 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
15.6 mm
11.1 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,4076 RON - 0,5033 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
11.8 mm
8.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,3218 RON - 0,3973 RON 150 În stoc
Nailon 6/6
13.3 mm
8.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,4292 RON - 0,5299 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
16.8 mm
12.6 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1515 RON - 0,187 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
4.1 mm
2.4 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,1856 RON - 0,2292 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
5.1 mm
2.9 mm
6.4 mm
2.4 - 3.0 mm
0,3031 RON - 0,3743 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
4.1 mm
0.8 mm
8.3 mm
3.9 - 4.1 mm
0,1856 RON - 0,2292 RON 950 În stoc
Nailon 6/6
5.1 mm
2.9 mm
6.4 mm
0,7283 RON - 0,9597 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
3.1 mm
8.0 mm
2.3 - 3.0 mm
0,7324 RON - 1,0227 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
2.9 mm
6.4 mm
2.4 - 3.0 mm
0,7256 RON - 0,9036 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
6.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,7256 RON - 0,9036 RON 50 În stoc
Nailon
2.7 mm
4.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,7365 RON - 1,1253 RON 150 În stoc
Nailon
2.7 mm
1.7 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,7338 RON - 1,061 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
8.0 mm
9.9 mm
3.8 - 4.6 mm
0,7256 RON - 0,9036 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,7311 RON - 0,9925 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
2.4 mm
7.0 mm
2.4 - 2.5 mm
0,7269 RON - 0,9283 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
1.7 mm
4.7 mm
2.3 - 2.4 mm
0,7269 RON - 0,9377 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
8.1 mm
6.0 mm
3.0 - 3.2 mm
  • din 6
N/A Natural 1.7 mm 1.68 mm (PT)

10224038

Interval de preț
0,2966 RON - 0,2402 RON

Niveluri de stoc
982 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    2.3 - 2.4 mm
  • Lungime ancoră
    3.6 mm
  • Diametru cap
    4.7 mm
  • Înălțime cap
    3.6 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 8.8 mm 8.7 mm (PT)

10224380

Interval de preț
0,3973 RON - 0,3218 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.1 - 6.4 mm
  • Lungime ancoră
    13.3 mm
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    13.3 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Negru 2.9 mm 2.9 mm (PT)

10365564

Interval de preț
0,2292 RON - 0,1856 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.1 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
  • Înălțime cap
    5.1 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
N/A Natural 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10370759

Interval de preț
0,9036 RON - 0,7256 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.0 - 3.1 mm
  • Lungime ancoră
    7.6 mm
  • Diametru cap
    5.2 mm
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 1.7 mm 1.7 mm (PT)

10370841

Interval de preț
1,1253 RON - 0,7365 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.2 - 4.4 mm
  • Lungime ancoră
    5.3 mm
  • Diametru cap
    8.7 mm
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Culoare
    Natural