Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere - Element de strângere cu fixare în locaș

În stoc

Zatlačovacie spojovacie prvky sú ľahko použiteľné a rýchlo sa upevňujú, sú ideálne na úhľadné a bezpečné spojenie dvoch dielov dohromady. Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a polypropylénu (PP).

Polyamid je pevný, húževnatý a odolný materiál často používaný na spojovacie prvky a iné technické komponenty. Poskytujú lacný, rýchly a pohodlný spôsob spájania plastov, ľahkých plechov, izolačných materiálov, dosiek plošných spojov alebo akéhokoľvek iného tenkého a ľahkého materiálu. Zatláčacie spojovacie prvky majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré zaisťujú stlačenie a roztiahnutie, čím pomáhajú uzamknúť spojovací prvok do vopred vyrazených otvorov. Majú tiež veľké hlavy pre oveľa jednoduchšiu montáž a možno ich opätovne použiť, čo z nich robí ekonomickú voľbu pre vašu aplikáciu.

Tento sortiment sa zaistí do panelov s vopred vyhotovenými dierami. Efektívny dizajn a materiály použité na ich výrobu ponúkajú odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.

Trieda horľavosti UL94 V2

Cod Serie: SR1968

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
104 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Înălțime cap Grosime panou Diametru cap Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,7283 RON - 0,9761 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.4 - 2.5 mm
0,3477 RON - 0,3477 RON 10000 În stoc
Nailon
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
2,0947 RON - 2,0947 RON 8000 În stoc
Nailon
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
0,5448 RON - 0,5448 RON 4021 În stoc
Nailon
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
0,46 RON - 0,46 RON 1000 În stoc
Nailon
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,4504 RON - 0,4504 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,7776 RON - 0,7776 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
0,3833 RON - 0,3833 RON 139 În stoc
Nailon
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,4627 RON - 0,4627 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,7324 RON - 0,7324 RON 1900 În stoc
Nailon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
0,8351 RON - 0,8351 RON 904 În stoc
Nailon
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,4605 RON - 0,5685 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
16.6 mm
12.2 mm
15.1 mm
0,742 RON - 1,2184 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,7625 RON - 1,6292 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
6.3 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,7571 RON - 1,5197 RON 50 În stoc
Nailon
2.7 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,7789 RON - 1,9714 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,7913 RON - 2,1905 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
10.3 mm
15.0 mm
7.0 - 7.2 mm
0,7899 RON - 2,1494 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
4.3 mm
12.7 mm
6.6 - 6.8 mm
0,7393 RON - 1,1555 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
3.4 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,7516 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
  • din 6
N/A Natural 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10093818

Interval de preț
0,3477 RON - 0,3477 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.4 - 4.7 mm
  • Lungime ancoră
    8.6 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.4 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 44.0 mm 44.0 mm (PT)

10093757

Interval de preț
2,0947 RON - 2,0947 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.8 - 6.5 mm
  • Lungime ancoră
    49.2 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.8 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 3.7 mm 3.7 mm (PT)

10093788

Interval de preț
0,5448 RON - 0,5448 RON

Niveluri de stoc
4021 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    2.3 - 2.4 mm
  • Lungime ancoră
    5.4 mm
  • Diametru cap
    4.8 mm
  • Înălțime cap
    1.1 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 6.0 mm 6.0 mm (PT)

10093733

Interval de preț
0,46 RON - 0,46 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.0 - 3.1 mm
  • Lungime ancoră
    7.8 mm
  • Diametru cap
    5.2 mm
  • Înălțime cap
    1.0 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 7.6 mm 7.6 mm (PT)

10093764

Interval de preț
0,3833 RON - 0,3833 RON

Niveluri de stoc
139 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.1 - 6.5 mm
  • Lungime ancoră
    12.4 mm
  • Diametru cap
    11.5 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10093726

Interval de preț
0,7324 RON - 0,7324 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.5 - 5.9 mm
  • Lungime ancoră
    7.0 mm
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10093795

Interval de preț
0,8351 RON - 0,8351 RON

Niveluri de stoc
904 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 5.3 mm
  • Lungime ancoră
    7.1 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10370957

Interval de preț
1,5197 RON - 0,7571 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.1 - 6.4 mm
  • Lungime ancoră
    7.8 mm
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Culoare
    Natural