Zatlačovacie spojovacie prvky sú ľahko použiteľné a rýchlo sa upevňujú, sú ideálne na úhľadné a bezpečné spojenie dvoch dielov dohromady. Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a polypropylénu (PP).
Polyamid je pevný, húževnatý a odolný materiál často používaný na spojovacie prvky a iné technické komponenty. Poskytujú lacný, rýchly a pohodlný spôsob spájania plastov, ľahkých plechov, izolačných materiálov, dosiek plošných spojov alebo akéhokoľvek iného tenkého a ľahkého materiálu. Zatláčacie spojovacie prvky majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré zaisťujú stlačenie a roztiahnutie, čím pomáhajú uzamknúť spojovací prvok do vopred vyrazených otvorov. Majú tiež veľké hlavy pre oveľa jednoduchšiu montáž a možno ich opätovne použiť, čo z nich robí ekonomickú voľbu pre vašu aplikáciu.
Tento sortiment sa zaistí do panelov s vopred vyhotovenými dierami. Efektívny dizajn a materiály použité na ich výrobu ponúkajú odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.
Trieda horľavosti UL94 V2
Cod Serie: SR1968
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material | Înălțime cap | Grosime panou | Diametru cap | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7324 RON - 1,0309 RON | 100 În stoc |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
0,7352 RON - 1,0925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.161 - 0.173 in
4.1 - 4.4 mm
|
||
0,7269 RON - 0,9447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
0,7256 RON - 0,9036 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
0,7256 RON - 0,9036 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
0,7433 RON - 1,2513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
0,7927 RON - 2,2179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.343 in
7.7 - 8.7 mm
|
||
0,7407 RON - 1,1869 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
0,7708 RON - 1,8209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,7448 RON - 1,2801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
0,7488 RON - 1,3691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
0,7885 RON - 2,1221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.256 - 0.264 in
6.5 - 6.7 mm
|
||
0,7461 RON - 1,3116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
0,7503 RON - 1,4101 RON | 50 În stoc |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.209 in
5.2 - 5.3 mm
|
||
0,3668 RON - 0,4408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.244 in
4.0 - 6.2 mm
|
||
0,2194 RON - 0,2708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
0,1756 RON - 0,2168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|
||
0,161 RON - 0,1988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
||
0,2656 RON - 0,3279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
0,1866 RON - 0,2305 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina