Zatlačovacie spojovacie prvky sú ľahko použiteľné a rýchlo sa upevňujú, sú ideálne na úhľadné a bezpečné spojenie dvoch dielov dohromady. Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a polypropylénu (PP).
Polyamid je pevný, húževnatý a odolný materiál často používaný na spojovacie prvky a iné technické komponenty. Poskytujú lacný, rýchly a pohodlný spôsob spájania plastov, ľahkých plechov, izolačných materiálov, dosiek plošných spojov alebo akéhokoľvek iného tenkého a ľahkého materiálu. Zatláčacie spojovacie prvky majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré zaisťujú stlačenie a roztiahnutie, čím pomáhajú uzamknúť spojovací prvok do vopred vyrazených otvorov. Majú tiež veľké hlavy pre oveľa jednoduchšiu montáž a možno ich opätovne použiť, čo z nich robí ekonomickú voľbu pre vašu aplikáciu.
Tento sortiment sa zaistí do panelov s vopred vyhotovenými dierami. Efektívny dizajn a materiály použité na ich výrobu ponúkajú odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.
Trieda horľavosti UL94 V2
Cod Serie: SR1968
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material | Înălțime cap | Grosime panou | Diametru cap | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5572 RON - 0,688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
0,5744 RON - 0,7092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
|
||
0,4239 RON - 0,5233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
|
||
0,3826 RON - 0,4723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina