Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovacie prvky majú duté telo, ktoré zvyšuje flexibilitu počas vkladania a vyberania - čo uľahčuje inštaláciu a odstránenie. Pri vkladaní kolíka sa priechodka rozširuje a pevne prilieha.
Náš sortiment zahŕňa materiály vyrobené z prírodného acetálu s triedou ohňovzdornosti UL94 HB, polyoxymetylénu (POM), ktorý je dostupný v čiernej a prírodnej farbe, a polyamidu 6.6 v čiernej a prírodnej farbe s triedou ohňovzdornosti UL94 V0.
Zatlačovacie spony sú viacúčelové nity, ideálne pre spredu montovaný spojovací prvok. Tieto nity sa spájajú, montujú a upevňujú bez potreby inštalačného náradia. Môžu sa použiť ako efektívne, dekoratívne zátky na zakrytie otvorov.
Cod Serie: SR2319
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1691 RON - 1,299 RON | 473 În stoc |
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
0,6716 RON - 0,7462 RON | 13200 În stoc |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,6913 RON - 0,8953 RON | 475 În stoc |
0.307 in
7.8 mm
|
Natural
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,6716 RON - 0,7462 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Acetal
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,4517 RON - 0,6297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Negru
|
POM
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,3901 RON - 0,5448 RON | 109000 În stoc |
0.13 in
3.3 mm
|
Negru
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
0,3901 RON - 0,5448 RON | 14000 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
0,5082 RON - 0,6274 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,5067 RON - 0,6256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,5067 RON - 0,6256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
0,6815 RON - 0,8414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,4941 RON - 0,61 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,4037 RON - 0,4984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2589 RON - 0,3195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,5053 RON - 1,2327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3932 RON - 0,4855 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,5621 RON - 0,6939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
1,0164 RON - 1,2548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,3176 RON - 0,3921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,0164 RON - 1,2548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina