Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.
Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.
Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Cod Serie: SR2324
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Material | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5108 RON - 0,7142 RON | 48000 În stoc |
0.228 in
5.8 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
2
|
||
| 0,79 RON - 1,4454 RON | 7700 În stoc |
0.232 in
5.9 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.669 in
17 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,5108 RON - 0,7142 RON | 20460 În stoc |
0.228 in
5.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
2
|
||
| 1,3584 RON - 1,3584 RON | 1800 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
2
|
||
| 0,8377 RON - 0,8377 RON | 3000 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
| 1,2657 RON - 1,2657 RON | 16795 În stoc |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
2
|
||
| 0,9149 RON - 0,9149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
| 1,1381 RON - 1,1381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
| 0,6343 RON - 0,776 RON | 250000 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
|
||
| 0,8504 RON - 0,8504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
| 1,0455 RON - 1,0455 RON | 2900 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
| 0,421 RON - 0,4687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.193 in
4.9 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.094 - 0.291 in
2.4 - 7.4 mm
|
2
|
||
| 1,2616 RON - 1,2616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
2
|
||
| 0,6216 RON - 0,6216 RON | 10000 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
2
|
||
| 0,8152 RON - 0,8152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
| 2,3014 RON - 2,8206 RON | 500 În stoc |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
2
|
||
| 1,1759 RON - 1,9085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2
|
||
| 1,1829 RON - 1,1829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 1,4594 RON - 1,4594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
2
|
||
| 1,7261 RON - 1,7261 RON | 10450 În stoc |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina