Meniu Caută

Nituri cu siguranță - ghimpate

În stoc

Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.

Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.

Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

  • Materiál: polyamid 6, polyamid 6.6 a polypropylén (PP)
  • Farby: priesvitná, čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 V0 a UL94 V2
  • Odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.
  • Neodnímateľné


Cod Serie: SR2324

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
303 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Material Diametru cap Interval grosime panou compatibil Tip Cumpără
0,8447 RON - 0,8447 RON 900 În stoc
Natural
Nailon 6/6
11 mm
0.7 - 13.0 mm
Tip 1
1,1993 RON - 1,1993 RON 3000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
19.1 mm
2.7 - 7.3 mm
Tip 1
1,7798 RON - 1,7798 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
15.9 mm
2.4 - 12.7 mm
Tip 1
1,5608 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
17.8 mm
2.7 - 7.6 mm
Tip 1
1,3006 RON - 1,3006 RON 2000 În stoc
Negru
Nailon 6/6
15.9 mm
2.4 - 11.9 mm
Tip 1
1,1473 RON - 1,862 RON 300 În stoc
3.0 mm
Negru
Nailon 6/6
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
1
1,0405 RON - 1,0405 RON 101000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
1,1103 RON - 1,1103 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Transparent
PP
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
Tip 1
2,2589 RON - 2,7518 RON 1092 În stoc
Negru
Nailon 6/6
19 mm
1.5 - 25.4 mm
Tip 1
0,7173 RON - 0,7173 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
16.5 mm
1.9 - 26.0 mm
0,6599 RON - 0,6599 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
11.0 mm
10.8 - 19.7 mm
0,8119 RON - 0,9899 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
15.7 mm
2.0 - 10.0 mm
1,6977 RON - 1,891 RON 1400 În stoc
Negru
Nailon 6/6
19 mm
1.5 - 14.0 mm
Tip 1
1,1473 RON - 1,1473 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5 mm
Transparent
PA6
19 mm
2.7 - 17.0 mm
Tip 1
1,2321 RON - 1,9988 RON 3900 În stoc
6.4 mm
Natural
Nailon 6/6
12.6 mm
0.9 - 26.5 mm
1
0,8926 RON - 0,8926 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Transparent
PP
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
Tip 1
0,5572 RON - 0,6859 RON 1900 În stoc
Negru
Nailon 6/6
8 mm
5.7 - 10.7 mm
0,664 RON - 0,8228 RON 45000 În stoc
6.4 mm
Negru
Nailon
12.7 mm
3.2 mm
Tip 1
0,6599 RON - 0,6599 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
16.5 mm
0.9 - 8.5 mm
1,0227 RON - 1,0227 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Transparent
PP
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
Tip 1
  • din 16
Nituri cu fixare prin împingere 0.7 mm 13.0 mm Nailon 6/6 Natural

10266021

Interval de preț
0,8447 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    17.3 mm
  • Diametru cap
    11 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.7 - 13.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere 2.7 mm 7.3 mm Nailon 6/6 Natural

10103616

Interval de preț
1,1993 RON - 1,1993 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    15.9 mm
  • Diametru cap
    19.1 mm
  • Înălțime cap
    0.8 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.7 - 7.3 mm
Nituri cu fixare prin împingere 2.4 mm 11.9 mm Nailon 6/6 Negru

10265994

Interval de preț
1,3006 RON - 1,3006 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    18.9 mm
  • Diametru cap
    15.9 mm
  • Înălțime cap
    1 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.4 - 11.9 mm
Nituri cu fixare prin împingere 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6 Negru

10217580

Interval de preț
1,862 RON - 1,1473 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    14.5 mm
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    4.0 - 12.0 mm
  • Culoare
    Negru
Nit conic 6.4 mm 6.35 mm Nailon 6/6 Natural

10021026

Interval de preț
1,0405 RON - 1,0405 RON

Niveluri de stoc
101000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    7.1 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    6.4 - 6.35 mm
Nituri cu fixare prin împingere 1.5 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Negru

10279014

Interval de preț
2,7518 RON - 2,2589 RON

Niveluri de stoc
1092 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    30.5 mm
  • Diametru cap
    19 mm
  • Înălțime cap
    2 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 25.4 mm
Nituri cu fixare prin împingere 1.5 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Negru

10279007

Interval de preț
1,891 RON - 1,6977 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    21.2 mm
  • Diametru cap
    19 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 14.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere 6.4 mm 0.9 mm 26.5 mm Nailon 6/6 Natural

10217825

Interval de preț
1,9988 RON - 1,2321 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    38.1 mm
  • Diametru cap
    12.6 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.9 - 26.5 mm
  • Culoare
    Natural
Nituri cu fixare prin împingere 5.7 mm 10.7 mm Nailon 6/6 Negru

10022719

Interval de preț
0,6859 RON - 0,5572 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    15 mm
  • Diametru cap
    8 mm
  • Înălțime cap
    1 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.0 - 4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.7 - 10.7 mm
Nituri cu fixare prin împingere 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Nailon Negru

10021774

Interval de preț
0,8228 RON - 0,664 RON

Niveluri de stoc
45000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    4.1 mm
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.2 mm
  • Culoare
    Negru